Skip to content Skip to navigation
Système de guide linéaire RoundRail à montage latéral 1Dx

Système de guide linéaire RoundRail à montage latéral 1Dx

 Les guides linéaires 1Dx (au standard d'industrie en pouces) RoundRail à montage latéral intègrent les nouveaux roulements brevetés à billes à bagues Super Smart pour une durée de vie multipliée par 216 ou une capacité de charge multipliée par 6 comparé à des roulements conventionnels.  L'Avantage RoundRail, à la conception intégrée d'auto-alignement dans toutes les directions, permet une course extrêmement douce lorsque monté sur des surfaces préparées avec de larges tolérances.

Les guides linéaires 1Dx existent en trois versions:

Montage latéral simple 1DA (deux blocs de montage simples ou un bloc double)
Montage latéral double 1DB (deux blocs doubles ou quatre blocs simples)
Montage latéral double 1DC (avec table, deux blocs doubles ou quatre blocs simples )

Vue d'ensemble

Points forts des 1Dx

  • Disponibles en diamètres de 1/2, 3/4, et 1 pouce
  • Conception à support en continu qui améliore la rigidité et fournit une distance de course de guide linéaire illimitée
  • Géométrie d'assemblage du rail de support latéral polyvalente pour optimiser les capacités de montage
  • Conception en montage latéral qui fournit une augmentation de la capacité de charge en levée
Montage latéral simple 1DA

  • 2 - Blocs de montage de type ouvert de bagues Super Smart modifiésou
  • 1 - Bloc de montage double de type ouvert de bagues Super Smart modifiés
  • 1 - Assemblage de rails de support d'arbre en montage latéral LinearRace 60 Case
 

Cliquer ici pour le détail du catalogue >

Montage latéral double 1DB

  • 4 - Blocs de montage de type ouvert de bagues Super Smart modifiésou
  • 2 - Blocs de montage double de type ouvert de bagues Super Smart modifiés
  • 2 - Assemblages de rails de support d'arbre en montage latéral LinearRace 60 Case
Montage latéral double avec dessus de table 1DC

  • 4 - Blocs de montage de type ouvert de bagues Super Smart modifiés or
  • 2 - Blocs de montage double de type ouvert de bagues Super Smart modifiés
  • 2 - Assemblages de rails de support d'arbre en montage latéral LinearRace 60 Case
  • 1 - Dessus de table de montage avec pièce de travail et trous pour attache d'assemblage de vis à bille
back to top