Skip to content Skip to navigation
Système de guide linéaire RoundRail à rail à arbre double 2DA

Système de guide linéaire RoundRail à rail à arbre double 2DA

L'Avantage RoundRail, à la conception intégrée d'auto-alignement dans toutes les directions, permet une course extrêmement douce lorsque monté sur des surfaces préparées avec de larges tolérances.  La conception à auto-alignement des roulements à billes à bagues Super Smart permettent plus de déviation dans la platitude de la surface de montage, ce qui peut réduire drastiquement le coût installé du guide linéaire.  De plus, ce guide linéaire dont la performance a fait ses preuves est disponible avec une option résistante à la corrosion, incluant un chromage ou un arbre de transmission en acier inoxydable et des billes résistantes à la corrosion.

Le guide linéaire à arbre double 2DA existe en deux versions standard:

Guide linéaire à arbre double 2DA Chariot intégré (pouces, métrique, grande taille, petite taille)
Guide linéaire à arbre double 2DA Chariot modulaire (pouces uniquement, grande taille, petite taille)


Voir aussi:

Accessoires pour 2DA: Système QuickSlide avec frein

Vue d'ensemble

Points forts de 2DA

  • Disponibles en diamètres de 1/2, 3/4, et 1 pouce
  • Adaptable à n'importe quel système de variateurs
  • Pré-aligné et pré-assemblé pour une installation et une mise en service immédiate
  • Conçu pour des charges de moyennes à lourdes
Guide linéaire à arbre double et à chariot intégré 2DA

  • 1 - Assemblage de rails de supports d'arbres doubles LinearRace
  • 1 - Chariot intégré avec 4 roulements à billes à bagues Super Smart de type ouvert
  • Chariot grande taille ou Chariot longueur réduite
  • Disponible aux standards industriels pouce et métrique
Guide linéaire à arbre double et à chariot modulaire 2DA

  • 1 - Assemblage de rails de supports d'arbres doubles LinearRace
  • 1 - Chariot modulaire avec 4 blocs de montage de roulements à billes à bagues Super Smart de type ouvert
  • Chariot grande taille ou Chariot longueur réduite
  • Disponible aux standards industriels pouce et métrique
Accessoires pour 2DA: Système QuickSlide avec frein

L'accessoire pour 2DA, le système QuickSlide avec frein, n'est disponible que pour le guide linéaire à arbre double 2DA avec chariot intégré dans sa version en pouces.  Ce système possède un mécanisme de verrouillage manuelle avec des capacités de positionnement infinies.  Aucune déviation de la surface de montage du chariot n'apparait lorsque le mécanisme de verrouillage est activé et il n'ajoute de plus pas de charge supplémentaire sur les roulements à billes à bagues du système.  L'accessoire pour 2DA, le système QuickSlide avec frein, propose un assemblage d'arbres doubles entièrement supportés pour une rigidité maximum et des courses illimitées.

  • Disponible pour le chariot intégré en pouces standard uniquement
  • Mécanisme de verrouillage manuel avec une capacité de positionnement infinie
  • Disponibilité immédiate en stock en tailles de 1/2, 3/4 et 1 pouce
  • Forte capacité en charge dans toutes les directions
back to top