Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos


Clase de ejes

Los ejes Thomson están disponibles en distintos rangos o clases de tolerancia:
  • L: más grandes
  • S: más pequeños
  • N: de agujas
  • D: juego de moldes
  • XL: clase de precisión eXtra L
  • MM: sistema métrico
  • AL: aluminio
  • G: ranura (eje clase L con una ranura)

Diámetro de ejemplo

A continuación hay ejemplos de los diámetros reales de ejes con un diámetro nominal de 1" y distintas clases:
  • L: 0,9995/0,9990"
  • S: 0,9990/0,9985"
  • N: 1,0000/0,9998"
  • D: 1,0003/1,0000"
  • AL: 0,9996/0,9988"
  • G: igual que la clase L
  • La clase XL no está disponible con un diámetro de 1". Sin embargo, la tolerancia del diámetro de esta clase es similar a la de la clase L, excepto que la banda de tolerancia es más angosta.
  • La clase MM corresponde a diámetros en sistema métrico y tienen una tolerancia h6.
Para obtener información sobre otros diámetros, consulte las especificaciones de los productos.

Para usar con

La clase del eje también indica con qué productos está diseñado para funcionar.
  • Clase L:
    • Rodamientos Super Smart Ball Bushing®
    • Rodamientos Super Ball Bushing
    • Rodamientos RoundWay®
    • Cojinetes FluoroNyliner
    • XA Rodamientos Ball Bushing
    • Rodamientos Ball Bushing tipo A abiertos y ajustables
  • Clase S: rodamientos Ball Bushing tipo A cerrados
  • Clase N: rodamientos de rodillos de aguja
  • Clase D: rodamientos Ball Bushing para juegos de moldes
  • Clase XL: rodamientos Ball Bushing XR
  • Clase G: rodamientos Ball Bushing con opción BG
  • Clase MM: rodamientos Ball Bushing en sistema métrico
  • Clase AL: cojinetes FluoroNyliner
back to top