Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Los apoyos continuos de Thomson se pueden comprar como conjuntos de eje y riel. Los conjuntos de riel de apoyo vienen con el eje y el soporte del eje montados juntos.

El material del eje del conjunto se puede seleccionar de entre los materiales estándar:
  • Acero estándar
  • Acero inoxidable 440C o 316
  • Acero cromado
  • Acero tubular
El material de los apoyos depende del tipo de apoyo que se seleccione. A continuación hay más información.

Los conjuntos de rieles de apoyo (Support Rail Assemblies, SRA) vienen en varios estilos
  • Estándar (SRA)
  • Extrarrígidos (XSRA)
  • De montaje lateral (SSRA)
  • De bajo perfil (LSRA)
  • De bajo perfil y de montaje inferior (ULSRA)
Los apoyos continuos son para usar con cojinetes lineales abiertos. Las unidades que tienen una "M" en el número de pieza contienen ejes en sistema métrico y son para usar con cojinetes en sistema métrico.

Estilos de rieles de apoyo

Soporte estándar

Los conjuntos de rieles de apoyo estándar (Support Rail Assemblies, SRA) son los rieles de apoyo más comunes. Utilizan un apoyo de aluminio que tiene orificios de montaje pasantes en la brida.


Soporte estándar

Apoyo extrarrígido

Los conjuntos de rieles de apoyo extrarrígidos (Extra-rigid Support Rail Assemblies, XSRA) utilizan un apoyo de hierro dúctil recubierto con pintura en polvo. Los XSRA están diseñados para usarse con rodamientos de bolas lineales extrarrígidos y son la opción de apoyo más resistente a la flexión. Los XSRA están disponibles únicamente en diámetros de 2 o 3 in. Tienen orificios de montaje abocardados en la brida. Los XSRA están diseñados para usarse con rodamientos de bolas XR.

Apoyo extrarrígido

Apoyo lateral

Los conjuntos de rieles de apoyo lateral (Side Support Rail Assemblies, SSRA) tienen la superficie de montaje sobre un costado. La brida de montaje es de aluminio y tiene orificios de montaje pasantes abocardados.

Apoyo lateral

Soporte de perfil bajo

Los conjuntos de rieles de apoyo de bajo perfil (Low Support Rail Assemblies, LSRA) son apoyos compactos para ejes que tienen una altura un 40 % menor que los conjuntos de rieles de apoyo estándar. Los LSRA utilizan un apoyo de acero. Los orificios de montaje abocardados atraviesan el eje desde la parte superior. Los pernos que mantienen unido el conjunto vienen instalados de fábrica. Se encuentran a intervalos regulares entre los orificios de montaje y también desde la parte superior del eje.

Este conjunto, con los orificios de montaje superior en el eje, es únicamente para usar con rodamientos de bolas Ball Bushing Super Smart. Los rodamientos Super Smart tienen pistas equiespaciadas alrededor del diámetro, sin pistas de bolas en la parte superior. Los orificios en la parte superior del LSRA podrían estar en el camino de las pistas de bolas de otros rodamientos lineales. También se ofrece un LSRA sin los orificios de montaje en la parte superior. Consulte los conjuntos de rieles de apoyo de bajo perfil de montaje inferior (Under-mount Low profile Support Rail Assemblies, ULSRA).

El conjunto de apoyo de bajo perfil usa ejes especiales con orificios pasantes abocardados que ya vienen perforados.

Soporte de perfil bajo

Apoyo de bajo perfil de montaje inferior

Los conjuntos de rieles de apoyo de bajo perfil de montaje inferior (Under-mount Low profile Support Rail Assemblies, ULSRA) son iguales que los LSRA pero con orificios de montaje en la parte inferior. Este conjunto se fija desde abajo con pernos que se enroscan en el eje que ya viene perforado. No hay orificios en la parte superior del conjunto, por lo que puede usarse con rodamientos lineales que tienen pistas de bolas en la parte superior. Las chumaceras estilo PBO (chumaceras de acero de alta precisión) no se pueden usar con los ULSRA por motivos de holgura.

Tenga en cuenta que los ejes que se usan en este conjunto vienen con orificios ya perforados y roscados. El conjunto de apoyo de bajo perfil usa ejes especiales con orificios pasantes abocardados que ya vienen perforados.

Apoyo de bajo perfil de montaje inferior

back to top