Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Los ejes Thomson vienen de los siguientes materiales:
  • Acero al carbono 1566 sólido (estándar)
  • Acero inoxidable 440C
  • Acero inoxidable 316
  • Tubular 52100
  • Aluminio

Ejes de acero sólido

Acero al carbono 1566 sólido

El acero 1566 se usa en las unidades estándar, con cementación profunda, preperforadas y CPPE (cromadas con extremos desnudos).

Especificaciones:
  • Dureza Rc: 60 HRC mínimo
  • Acabado superficial: 8 Ra
  • Rectitud: 0,001”/ft
  • Diámetros:
    • 3/16 a 4 in en sistema imperial
    • 5 mm a 80 mm en sistema métrico
  • Longitudes: hasta 202 in

Acero inoxidable 440C

Los ejes de acero inoxidable 440C ofrecen cierta resistencia a la corrosión y, al mismo tiempo, se pueden cementar. Si precisa un eje totalmente resistente a la corrosión, evalúe la posibilidad de usar acero inoxidable 316.

Especificaciones de los ejes estándar 440C:
  • Dureza Rc: 50 HRC mínimo
  • Acabado superficial: 8 Ra
  • Rectitud: 0,001”/ft
  • Diámetros: 3/16 a 2 1/2 in
  • Longitudes: hasta 178 in
Ejes de acero inoxidable 440C de instrumentación
Especificaciones:
  • Dureza Rc: 55 HRC (cementación profunda)
  • Acabado superficial: 4 Ra
  • Rectitud: 0,0001”/ft
  • Diámetros: 1/8 a 1/4 in

Acero inoxidable 316

Los ejes de acero inoxidable 316 conforman nuestra oferta a "prueba de corrosión". Este eje no se puede cementar. Dado que tiene una superficie blanda, NO es adecuado para usar con rodamientos de rodillos ni Ball Bushing®. Use este eje con cojinetes FluoroNyliner.

Especificaciones:
  • Dureza Rc: 20 HRC mínimo
  • Acabado superficial: 8 Ra
  • Rectitud: 0,001”/ft
  • Diámetros: 1/4 a 2 in
  • Longitudes: hasta 138 in

Tubular 52100

Tubular 52100

Los ejes tubulares ofrecen una reducción del peso de entre el 29 y el 56 % en comparación con los ejes sólidos de acero al carbono. El diámetro interior hueco puede usarse para el transporte de fluidos o para pasar cables, líneas, etc.

Especificaciones:
  • Dureza Rc: 58 HRC mínimo
  • Acabado superficial: 8 Ra
  • Rectitud: 0,001”/ft
  • Diámetros: 3/4 a 4 in
  • Longitudes: hasta 178 in

back to top