Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Longitud aleatoria: RL

Los ejes de longitud completa se conocen como ejes de "longitud aleatoria" y se designan con el sufijo "RL" en el número de pieza. Se usa el término "longitud aleatoria" porque la longitud exacta de la barra varía. En la descripción, se indica la mínima longitud útil. La longitud del eje probablemente sea un poco mayor. Si desea un eje de una longitud específica o si un eje es más corto que la longitud mínima que desea, considere la posibilidad de pedir un eje cortado a medida.

Eje cortado a medida: CTL

Los ejes se pueden cortar a medida. La tolerancia estándar de la longitud es de ±1/32” para diámetros menores de 2 in y de ±1/16” para cualquier otro diámetro. Se ofrecen tolerancias especiales de longitud por un precio adicional. Los productos que usan la tolerancia especial se consideran productos mecanizados especiales.

Todos los ejes cortados se someten a un proceso de desbarbado para eliminar los bordes filosos. El chaflán estándar es de, aproximadamente, 1/32” x 45 grados para diámetros menores de 1” y de 1/16” x 45 grados para los diámetros de 1” o más. Se ofrecen tamaños de chaflán especiales como productos mecanizados especiales

Los productos cortados a medida tienen el sufijo "CTL"

Ejes mecanizados especiales: SM

Los productos que tienen modificaciones especiales (no incluye el corte a medida) se consideran productos mecanizados especiales. Consulte la sección sobre productos especiales para obtener más información.

Quick Shaft: QS

Los ejes Quick Shaft son ejes precortados y preempacados. Son iguales a los ejes cortados a medida, excepto por su empaque. Los ejes Quick Shaft vienen en un paquete listo para la venta individual. El costo de un eje QS es ligeramente mayor debido a este empaque especial.

Los ejes Quick Shaft solo están disponibles en las Clases L y MM, en los materiales acero al carbono, acero inoxidable 440C y acero 52100 tubular. A menos que se precise la caja más atractiva, lo mejor es usar un eje cortado a medida.

Ejes preperforados y roscados: PD

Los ejes preperforados son ejes que vienen de fábrica con orificios radiales perforados y roscados. Estos orificios están diseñados para que sea más fácil montar el eje longitudinalmente en una aplicación con apoyo continuo. Si necesita un eje con apoyo continuo, evalúe nuestros conjuntos de rieles para ejes.

Los ejes RL, CTL y QS se ofrecen preperforados.

Ejes cromados con extremos desnudos: CPPE

Los ejes cromados con extremos desnudos (CPPE) están cromados en toda su longitud, excepto en la parte del corte y el chaflán. Los ejes se croman enteros y se almacenan. Cuando se solicita un eje cortado a medida, se toma un eje completo cromado y se corta. Por lo tanto, los extremos no están cromados. Los ejes CPPE son la forma más rápida y económica de obtener un eje cromado.

Los ejes RL, CTL y QS están disponibles en versiones cromadas con extremos desnudos. En el caso de los ejes QS, esta opción se designa con el código "QSCP".

Cementación profunda: DC

Los ejes con cementación profunda se someten a un proceso de cementación más profunda y se designan con el código "DC" en el número de pieza. Cuando el eje se usa con rodamientos lineales, esto no suele ser necesario. Sin embargo, en algunas aplicaciones poco frecuentes en las que el eje no se usa como LinearRace®, la cementación extraprofunda puede ser necesaria. Los ejes con cementación extraprofunda solo se ofrecen de acero al carbono y de longitud arbitraria


Código de pedido de ejes

back to top