Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Cromado

La opción de cromado estándar de Thomson es cromo puro con un espesor de 0,00005” a 0,0001” (procesados de acuerdo con la norma AMS 2460, Clase 1 [Enchapado protector contra la corrosión], Tipo II [Acabado satinado]), pero sin capa inferior de níquel. También se pueden presupuestar otras opciones de enchapado, como el cromado delgado denso de acuerdo con las normas MIL-S-13165 y MIL-R-81841.

Como resultado del proceso de enchapado y la necesidad de sostener las piezas durante este proceso, podrían agregarse orificios coaxiales en los siguientes casos:
  • Ejes con diámetros de hasta 1 1/4” y longitud mayor de 72”.
  • Ejes con diámetros de 1 1/4” a 2” y longitud mayor de 48”.
  • Ejes con diámetros mayores de 2”, independientemente de su longitud.
Nota: Nuestros ejes cromados con extremos desnudos (Chrome Plated with Plain Ends, CPPE) no tienen orificios coaxiales en ninguna de sus longitudes, pero los extremos cortados y achaflanados no están cromados.

Óxido negro

El óxido negro ofrece resistencia a la corrosión en color negro. La opción de óxido negro estándar de Thomson cumple con los requisitos de la norma MIL-DTL-13924D Clase 1.

ARMOLOY™

El enchapado con Armoloy ofrece un acabado superficial 78 RC, una reducción del desgaste y la fricción en las piezas móviles y una adherencia absoluta al metal subyacente (el enchapado no se astilla, agrieta, descama ni desprende). El espesor de Armoloy es de 0,0001”. El eje enchapado final estará dentro de la clase de tolerancia especificada. El enchapado con Armoloy generalmente cumple con las especificaciones de las normas AMS-2438, AMS QQ-C-320 y AMS-2406.

Como resultado del proceso de enchapado y la necesidad de sostener las piezas durante este proceso, podrían agregarse orificios coaxiales en los siguientes casos:
  • Ejes con diámetros de hasta 1 1/4” y longitud mayor de 66”.
  • Ejes con diámetros mayores de 1 1/4”, independientemente de su longitud.
back to top