Skip to content Skip to navigation
Sistema de guía lineal RoundRail con soporte de extremo 1Nx

Sistema de guía lineal RoundRail con soporte de extremo 1Nx

 La guía lineal RoundRail con soporte de extremo 1Nx (en medidas métricas según estándar industrial) presenta los nuevos rodamientos con bujes de bolas patentados Super Smart con hasta 216 veces la vida útil o 6 veces la capacidad de carga de los rodamientos convencionales. El  diseño de autoalineación en todas las direcciones RoundRail Advantage de Thomson de los rodamientos con bujes de bolas Super Smart permite un desplazamiento extremadamente suave cuando está montado sobre superficies preparadas para mayor tolerancia.

La guía lineal con 1Nx viene en tres versiones:

1NA con soporte de extremo (dos cojinetes simples o uno doble)

1NB con doble soporte de extremo (dos cojinetes dobles o cuatro cojinetes dobles)
1NC con doble soporte de extremo (superficie de tabla con dos cojinetes dobles o cuatro cojinetes)

Descripción general

Puntos destacados de 1Nx

  • Disponible en diámetros de 8, 12, 16, 20, 25, 30 y 40 mm.
  • Ahorro en los costes: ahorre tiempo y dinero preparando las superficies de montaje para atornillar las guías
  • Para aplicaciones estilo grúa de pórtico o de puente
  • Versiones resistentes a la corrosión para un máximo rendimiento en entornos difíciles
Soporte de extremo simple 1NA

  • 2 cojinetes Super Smart o 1 cojinete doble Super Smart
  • 1 eje 60 Case LinearRace
  • 2 bloques de soporte de extremo de eje
Soporte de extremo doble 1NB

 

  • 4 cojinetes Super Smart o 2 cojinetes dobles Super Smart 
  • 2 ejes 60 Case LinearRace
  • 4 bloques de soporte de extremo de eje
Soporte de extremo doble 1NC con superficie de tabla

 

  • 4 cojinetes Super Smart o 2 cojinetes dobles Super Smart 
  • 2 ejes 60 Case LinearRace
  • 4 bloques de soporte de extremo de eje
  • 1 superficie de tabla de montaje con pieza de trabajo y orificios de fijación para conjunto de husillo de bolas
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top