Skip to content Skip to navigation
Sistema de guía lineal RoundRail con 1Dx de montaje lateral

Sistema de guía lineal RoundRail con 1Dx de montaje lateral

 La guía lineal RoundRail 1Dx de montaje lateral (en pulgadas según estándar industrial) presenta los nuevos rodamientos con bujes de bolas patentados Super Smart con hasta 216 veces la vida útil o 6 veces la capacidad de carga de los rodamientos convencionales.   El  diseño RoundRail Advantage de autoalineación en todas las direcciones permite un desplazamiento extremadamente suave cuando está montado sobre superficies preparadas para mayor tolerancia.

La guía lineal con 1Dx viene en tres versiones:

1DA simple con montaje lateral (dos cojinetes simples o uno doble)
1DB doble con montaje lateral (dos cojinetes dobles o cuatro cojinetes)
1DC doble con montaje lateral (con tabla, dos cojinetes dobles o cuatro cojinetes)

Descripción general

Puntos destacados de 1Dx

  • Disponible en diámetros de 1/2, 3/4 y 1 pulg.
  • El diseño de soporte continuo aumenta la rigidez, sin límite para la longitud de desplazamiento de la guía lineal
  • Geometría de riel de soporte lateral versátil para optimizar la capacidad de montaje
  • El diseño de montaje lateral brinda una mayor capacidad de carga de tracción
1DA simple de montaje lateral

  • 2 cojinetes Super Smart modificados con buje de bolas tipo abierto  o
  • 1 cojinete doble Super Smart modificado con buje de bolas tipo abierto
  • 1 conjunto de riel de soporte de eje 60 Case LinearRace montado lateralmente
 

Haga clic aquí para ver los datos del catálogo >

1DB doble de montaje lateral

  • 4 cojinetes Super Smart con buje de bolas modificados tipo abierto o
  • 2 cojinetes dobles Super Smart con buje de bolas modificados tipo abierto
  • 2 conjuntos de riel de soporte de eje 60 Case LinearRace montado lateralmente
1DC doble de montaje lateral con superficie de tabla

  • 4 cojinetes Super Smart con buje de bolas modificados tipo abierto o
  •  2 cojinetes dobles Super Smart con buje de bolas modificados tipo abierto
  • 2 conjuntos de riel de soporte de eje 60 Case LinearRace
  • 1 tabla de montaje con pieza de trabajo y orificios de fijación
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top