Skip to content Skip to navigation
Sistema de guía lineal RoundRail de eje doble 2DA

Sistema de guía lineal RoundRail de eje doble 2DA

El diseño inherente RoundRail Advantage de autoalineación en todas las direcciones permite un desplazamiento extremadamente suave cuando está montado sobre superficies preparadas para mayor tolerancia.  El diseño con autoalineación de los rodamientos con bujes de bolas Super Smart permite mayor desviación en la planitud de la superficie de montaje que puede  reducir drásticamente el costo de instalación de la guía lineal.  Además, esta  guía lineal de rendimiento comprobado se ofrece en opciones resistentes a la corrosión, como ejes cromados o de acero inoxidable y rodamientos resistentes a la corrosión.

La guía lineal de eje doble 2DA viene en tres versiones estándar:

Guía lineal de eje doble 2DA con carro integrado (pulgadas, medidas métricas, longitud completa, corto)
Guía lineal de eje doble 2DA  con carro modular (en pulgadas únicamente, longitud completa, corto)


Vea también:

Accesorio para 2DA: Sistema QuickSlide con freno

Descripción general

Puntos destacados de 2DA

  • Disponible en diámetros de 1/2, 3/4 y 1 pulg.
  • Adaptable a cualquier sistema de transmisión
  • Prealineado y prearmado para instalación y uso inmediatos
  • Diseñado para cargas medianas a pesadas
Carro integrado de guía lineal de eje doble 2DA

  • 1  conjunto de riel de soporte de eje LinearRace doble
  • 1  carro integrado con 4 rodamientos con bujes de bolas Super Smart tipo abierto
  • Carro de longitud completa o carro corto
  • Disponible en pulgadas y en medidas métricas estándar en la industria
Carro modular de guía lineal de eje doble 2DA

  • 1  conjunto de riel de soporte de eje LinearRace doble
  • 1  carro modular con 4 cojinetes de bujes de bolas Super Smart tipo abierto
  • Carro de longitud completa y carro corto
  • Disponible únicamente en medidas en pulgadas estándar en la industria
Accesorio para 2DA: Sistema QuickSlide con freno

El accesorio para 2DA, el sistema  QuickSlide con freno, está disponible únicamente  para la  guía lineal de eje doble 2DA con el carro integrado en el modelo en pulgadas.  Este sistema ofrece un mecanismo de bloqueo manual con capacidad para infinitos posicionamientos.  No se produce ninguna deflexión en la superficie de montaje del carro cuando se activa el mecanismo de bloqueo; tampoco se aplica mayor carga sobre el rodamiento con bujes de bolas del sistema.  El accesorio para 2DA, el sistema QuickSlide con freno, ofrece un conjunto de eje doble con soporte total para una rigidez máxima y desplazamiento ilimitado.

  • Disponible únicamente para el carro integrado en el modelo en pulgadas según estándar industrial
  • Mecanismo de bloqueo manual con capacidad para infinitos posicionamientos 
  • Disponibilidad inmediata listo para usar en tamaños de 1/2, 3/4 y 1 pulg.
  • Capacidad de carga alta en cualquier dirección
back to top