Skip to content Skip to navigation
Sistema de guía lineal RoundRail con soporte continuo 1Px

Sistema de guía lineal RoundRail con soporte continuo 1Px

La guía lineal RoundRail con soporte continuo 1Px (en medidas métricas según estándar industrial) presenta los nuevos rodamientos con bujes de bolas patentados Super Smart con hasta 216 veces la vida útil o  6  veces la capacidad  de carga de los rodamientos convencionales,  además de aumentar la vida útil dentro del mismo receptáculo.  El  diseño de autoalineación en todas las direcciones RoundRail Advantage de los rodamientos con bujes de bolas Super Smart permite un desplazamiento extremadamente suave cuando está montado sobre  superficies preparadas para mayor tolerancia.

La guía lineal con 1Px viene en tres versiones:

1PA con un solo soporte continuo (dos cojinetes simples o uno doble)
1PB con doble soporte continuo (dos cojinetes dobles o cuatro cojinetes)
1PC con doble soporte continuo (con tabla, dos cojinetes dobles o cuatro cojinetes
)

Descripción general

Puntos destacados de 1Px

  • Disponible en diámetros de 12, 16, 20, 25, 30 y 40 mm.
  • Ahorro en los costes:  ahorre tiempo y dinero preparando las superficies de montaje para atornillar las guías
  • Se utiliza como solución de soporte, transporte y guía de carga
  • Se utiliza en aplicaciones de soporte continuo  donde se requiere rigidez
Soporte continuo simple 1PA

  • 2 cojinetes Super Smart con buje de bolas tipo abierto o
  • 1 cojinete doble Super Smart con buje de bolas tipo abierto
  • 1 conjunto de riel de soporte de eje 60 Case LinearRace
Soporte continuo doble 1PB

  • 4 cojinetes Super Smart con buje de bolas tipo abierto o
  • 2 cojinetes dobles Super Smart con buje de bolas tipo abierto
  • 2 conjuntos de riel de soporte de eje 60 Case LinearRace
Soporte continuo doble 1PC con superficie de tabla

  • 4 cojinetes Super Smart con buje de bolas tipo abierto o
  • 2 cojinetes dobles Super Smart con buje de bolas tipo abierto
  • 2 conjuntos de riel de soporte de eje 60 Case LinearRace
  • 1 superficie de tabla de montaje con pieza de trabajo y orificios de fijación para conjunto de husillo de bolas
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top