Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson cuenta con décadas de experiencia en el diseño, la fabricación y el mantenimiento de husillos de bolas de alta calidad. Podemos ayudarle a través del proceso de instalación y a desarrollar prácticas correctas de lubricación y mantenimiento. Todo esto asegura un sistema con conjunto de husillo de bolas con vida útil prolongada y funcionamiento sin dificultades.
Instrucciones paso a paso para preparar e instalar un nuevo conjunto de husillo de bolas. La instalación se puede completar en apenas seis pasos sencillos. Aprenda a montar una brida en una tuerca de bolas, a montar un juego de escobillas, a instalar una tuerca de bolas en un husillo, a precargar un conjunto de tuercas dobles, a lubricar correctamente un conjunto y a instalar en una máquina.
Si se presta la atención adecuada a la selección e instalación de husillos de bolas, prácticamente no se requerirá mantenimiento, excepto la lubricación de rutina. Aprenda a solucionar problemas, inspeccionar, desarmar/volver a armar un conjunto de husillo de bolas para garantizar un sistema de vida útil prolongada y funcionamiento sin dificultades.
Ofrecemos un complemento completo de lubricantes, que comprende grasas de baja presión de vapor para aplicaciones en salas limpias y al vacío. Nuestra línea TriGel está específicamente formulada para ofrecer una solución de lubricación para una amplia gama de aplicaciones de movimiento lineal.
Thomson cuenta con décadas de experiencia en el diseño, la fabricación y el mantenimiento de husillos de bolas. Nuestros ingenieros y técnicos expertos restaurarán sus actuadores gastados o dañados de acuerdo con las especificaciones originales, independientemente del diseño o el modelo. También podemos realizar ingeniería inversa en las unidades para cumplir con nuevas especificaciones. Se obtiene:
● Menor tiempo de inactividad de la máquina
● Ahorros del 50 al 90% con respecto a husillos de bolas nuevos
● Vida útil prolongada
● La misma precisión que con componentes nuevos
Ball Screw Refurbishment Service in Europe | 693 KB | |
Ball Screw Refurbishment Service in Europe | 694 KB |
Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6598 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].