- Portada
- Productos
- Husillos de bolas
- Personalice los husillos de bolas
Personalice los husillos de bolas
![Ball screw customization options](/ds_images/document_format/BS_Customization_Options_cropped.jpg)
Los husillos de bolas de Thomson son perfectos para aplicaciones que necesitan una solución “exclusiva”; sin embargo, esto a veces implica analizar opciones únicas por fuera de los productos estándar que ofrecemos. Nuestros experimentados ingenieros pueden ayudarle a personalizar los husillos de bolas para brindarle un posicionamiento compacto, silencioso y preciso, mejorar el rendimiento de su máquina, disminuir los costos y cumplir con los requisitos exactos de sus aplicaciones de carga de liviana a media.
Recibimos con entusiasmo los pedidos de productos especializados y alentamos a que nos hagan estos pedidos, sin importar la cantidad o la frecuencia de los pedidos. Los productos personalizados que brindamos van desde pedidos que nos hacen una sola vez hasta pedidos de grandes cantidades. Si hay limitaciones en cuanto al costo o al diseño que determinan la necesidad de un paquete más integrado, dejemos que nuestro personal de ingenieros en aplicaciones lo ayuden a simplificar su diseño.
Opciones de personalización disponibles
Tuercas
- DE del cuerpo de la tuerca de bola y características especiales (cilíndrico, cuadrado, chavetero, rosca-v)
- Orificios o zonas planas de brida modificados
- Orificio para el lubricante
- Escobillas para ambientes agresivos
- Sistema de retorno de bajo ruido
- Sistema de tuercas de seguridad integrado
- Alta capacidad de carga
Forma de la tuerca
- Diámetro/avance personalizados
Husillos de precisión
- Avance de mayor precisión
- Materiales especiales
Configuraciones/cojinetes del husillo
- Husillos dextrógiros y levógiros
- Mecanizado de los extremos según el esquema del cliente
- Zonas planas, chavetero, orificios pasantes
- Longitudes extendidas
Revestimientos especiales
- Cromado
- Revestimiento de fosfato de manganeso
- Óxido negro