Skip to content Skip to navigation
 Precision Rolled Metric Ball Screws

Tornillos de bola métricos roscados de precisión

Los conjuntos de tornillos de bola roscados métricos están diseñados para ofrecer un rendimiento silencioso, de ejecución suave y eficiente. Los tornillos de bola se fabrican con la tecnología de Formación de tornillos de precisión (PFS, por su sigla en inglés) de diseño alemán patentada por Thomson, que ofrece alta precisión (±23 µm/300 mm estándar) con la eficiencia de fabricación de los procesos con roscas. Las tuercas de bola están fabricadas con uno de tres sistemas de retorno de bola (según el diámetro y la conexión del tornillo) y están hechas de acero reforzado, lo que las hace extremadamente duraderas e ideales para aplicaciones de velocidad, carga o temperatura altas. Las tuercas de bola vienen en forma estándar con escobillas perfiladas para contener el lubricante y ayudan a mitigar los contaminantes finos (polvo, suciedad, etc.)

Descripción general

Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!
  • Linear MOTIONEERING® Herramienta de dimensionamiento y selección de tornillos de bola y de avance >

Especificaciones:

 

Diám. Avance (mm)
4 5 10 20 25 32 40 50
12 X X X          
16   X X          
20   X   X       X
25   X X X X     X
32   X X X   X X  
40   X X X     X  
50     X        
63     X X        
80     X          

Puntos destacados de los modelos métricos roscados de precisión

  • Se fabrican utilizando la tecnología patentada de formación de husillos de precisión (PSF)
  • Ofrecen rendimiento de alta precisión a bajo coste en aplicaciones que típicamente requieren husillos mecanizados
  • Plazos de fabricación y de entrega eficientes.
  • Sin puntos duros en los husillos que puedan dañar la superficie de las bolas y acortar la vida del husillo.
  • Funcionamiento más suave y silencioso debido a un acabado de superficie superior.
back to top