Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los husillos de bolas laminados de precisión de Thomson vienen en un rango completo de diámetros, avances y configuraciones de tuerca de bolas, en tipos precargados y no precargados, todos en receptáculos estándar en la industria. Ofrecen exactitud y repetibilidad confiables a un precio económico. Presentamos los retornos de bolas tangenciales, un diseño de Thomson que minimiza la deflexión de las bolas de los rodamientos recirculantes, brindando una operación más suave y silenciosa. Se ofrecen bridas estándar para muchos de nuestros modelos de tuercas de bolas.
Avance (pulg.) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,062 | 0,125 | 0,20 | 0,25 | 0,413 | 0,473 | 0,50 | 0,66 | 1,00 | 1,50 | 1,875 | 2,00 | ||
Diám. (pulg.) |
||||||||||||||
0,375 | X | |||||||||||||
0,500 | X | X | ||||||||||||
0,631 | X | X | ||||||||||||
0,750 | X | X | ||||||||||||
0,875 | X | |||||||||||||
1,000 | X | X | X | |||||||||||
1,150 | X | |||||||||||||
1,171 | X | |||||||||||||
1,500 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
2,000 | X | X | ||||||||||||
2,250 | X | X | ||||||||||||
2,500 | X | X | X | |||||||||||
3,000 | X | X | ||||||||||||
4,000 | X |
Ball Screw Assemblies | |||
Ball Screw Assemblies - Inch | ![]() |
— | — |
Ball Nuts | |||
Flanged Ball Nuts - Inch | ![]() |
— | — |
Threaded Ball Nuts - Inch | ![]() |
— | — |
End Supports | |||
Ball Screws End Supports - Inch | ![]() |
— | — |
Screws | |||
Precision Rolled Ball Screws - Inch | ![]() |
— | — |
Accessories | |||
Ball Screw Flanges | ![]() |
— | — |
Ball Screw Wipers | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].