Husillos de Bolas

Un conjunto de husillo de bolas es un dispositivo mecánico que transforma el movimiento rotacional en movimiento lineal. Consta de un husillo de bolas de precisión y una tuerca de bolas empaquetados como conjunto con rodamientos de bolas recirculantes. La interfaz entre el husillo de bolas y la tuerca se compone de rodamientos de bolas que ruedan en formas de bolas coincidentes. Además de aplicar o soportar cargas de alto empuje, los husillos de bolas pueden hacerlo con mínima fricción interna. Se fabrican con una tolerancia reducida, por lo que son ideales para usar en situaciones en las que se requiere alta precisión.

¿Qué distingue a los husillos de bolas de Thomson?

  

Los husillos de bolas de precisión no son todos iguales. Ya sean husillos de bolas de sistema métrico, husillos de bolas en pulgadas o husillos de bolas en miniatura, hay diferencias clave que afectan su rendimiento y alargan su vida útil. Estas incluyen lo siguiente: 

 

 

 

Encuentre su solución de husillos de bolas ideal en pocos minutos

   

Sabemos que no puede perder horas investigando y explorando números de piezas para encontrar el husillo de bolas adecuado para su proyecto de diseño. La herramienta mejorada de búsqueda de productos en línea para husillos de bolas de Thomson simplifica el proceso de búsqueda y selección, y lo ayuda a identificar con rapidez la pieza correcta, obtener acceso a precios y plazos de entrega, y comprar de inmediato sus selecciones finales, todo en un solo lugar.  

PROBAR LA HERRAMIENTA >

Descripción general de los husillos de bolas

Cómo transferir una tuerca de bolas a un husillo de bolas

Cómo cargar rodamientos de bolas en una tuerca de bolas de la serie en pulgadas

Identificar su conjunto de husillos de bolas

Cómo cargar rodamientos de bolas en una tuerca de bolas de sistema métrico

DISEÑO Y TEORÍA

Los husillos de bolas convierten el movimiento giratorio en movimiento lineal o viceversa. Un conjunto de husillos de bolas se compone de un husillo y una tuerca con rodamientos de bolas recirculantes. La conexión entre el husillo y la tuerca se realiza a través de rodamientos de bolas, que ruedan en las formas de bolas coincidentes en el husillo y la tuerca. Las fuerzas transmitidas se distribuyen en una gran cantidad de rodamientos de bolas, lo que da una carga relativamente baja por bola. Dado que los conjuntos de husillos de bolas utilizan elementos rodantes, tienen un bajo coeficiente de fricción. 

MÁS INFORMACIÓN
DETALLES DEL PRODUCTO

La línea de productos de husillos de bolas de Thomson se compone de las siguientes familias:

  • Roscados, en pulgadas
  • Roscados, sistema métrico
  • Precision Plus, sistema métrico
  • En miniatura, sistema métrico
MÁS INFORMACIÓN
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

¿Necesita ayuda para transferir una tuerca de bolas al husillo? ¿Montar un conjunto de husillos de bolas en su máquina o sistema lineal? ¿Volver a cargar rodamientos de bolas en una tuerca de bolas? ¿Lubricar adecuadamente los husillos de bolas para lograr la vida útil nominal? Mire videos y vea contenido intuitivo sobre todos estos temas.

 

MÁS INFORMACIÓN
DIMENSIONAMIENTO

Cuando se dimensiona un husillo de bolas, se deben tener en cuenta tres áreas principales de rendimiento:

  • Vida útil
  • Flexión o carga de columnas
  • Velocidad crítica
    • Tornillo
    • Tuerca
MÁS INFORMACIÓN