Husillos a bolas miniatura en sistema métrico
Los ensamblajes de husillos a bolas miniature en sistema métrico son una solución eficiente y económica en un espacio reducido, ideal para su uso en espacios reducidos. Los conjuntos de husillos de bolas varían de 8 a 12 mm de diámetro con conductores de 2 a 5 mm, todos con una precisión estándar de ±52µm/300 mm. Los husillos de bolas miniatura son ideales para aplicaciones de laboratorio, semiconductoras y médicas.
¡Vea ahora! Tecnología de tornillos Miniature: seminario web sobre diseño de máquinas >