Skip to content Skip to navigation
Descripción general

Husillos de bolas estándar

Personalice las opciones de los husillos de bolas

Ball Screw Customization

Optimice su diseño con una solución personalizada de husillo de rosca.

Más información

Los husillos de bolas en sistema métrico y pulgadas son ideales para aplicaciones de alta precisión y carga, y están fabricados con los más altos estándares a fin de pasar del movimiento rotacional al movimiento lineal con mínima fricción interna.

¿Por qué elegir los husillos de bolas de Thomson?

No todos los husillos de bolas de precisión se crean de la misma manera. En Thomson, le prestamos especial atención al diseño, la calidad, los materiales, la fabricación y al soporte de aplicaciones. Esto nos ha destacado de la competencia y ha creado la receta ideal para lograr el éxito que se sostuvo por décadas.

Opciones de personalización

Si los husillos de bolas estándar de Thomson no satisfacen sus necesidades específicas, nuestros ingenieros expertos pueden brindarle ayuda para personalizar una solución para su aplicación. Ya sea un solo producto o una gran cantidad o que se trate de la modificación de un componente simple o de un conjunto complejo, nuestras características personalizables pueden satisfacer sus necesidades y mejorar el rendimiento de su máquina.

¿Cuándo puede comenzar?  

Thomson ofrece una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra sin importar en qué punto de este se encuentre:

Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!

Artículos técnicos

  • ¿Husillos en pulgadas o husillos métricos? ¿Es esta la pregunta correcta?

    Dado de los husillos de bolas están disponibles en ambas dimensiones, pulgadas y sistema métrico, a veces, los diseñadores comienzan el proceso de especificación por seleccionar una familia de productos con base en la unidad de medida. Esta decisión puede, de forma prematura, excluir al producto ideal para la aplicación y conducir a importantes pérdidas de tiempo, trabajo y dinero. Este artículo explica cómo las preguntas en torno a la medición y la selección centradas en el rendimiento, y no en el nombre del producto, pueden conducir a diseños de movimiento lineal más eficientes.

    Más información
  • Husillos de bolas de alta carga: la solución para el control de movimiento con mayor densidad de carga

    Los husillos de rodillos se han promovido como la única opción tecnológica para manejar grandes cargas cuando el tamaño es una limitación.Pero, en la actualidad, los avances en la tecnología de los husillos de bolas han permitido la capacidad de tolerar aplicaciones de cargas altas. Esto es importante porque los husillos de bolas de carga alta cuestan, normalmente, menos de la mitad de lo que cuesta un husillo de rodillos en puntos de rendimiento equivalente.

    Más información
  • Husillos de bolas: una respuesta al movimiento seguro y eficiente de cobots

    Los robots colaborativos (cobots) están ganando popularidad. Se utilizan en aplicaciones de producción a gran escala que involucran continuas operación de elevación, pero que siguen requiriendo la participación humana. Un fabricante francés de cobots ha desarrollado una solución que utiliza husillos de bolas y actuadores con cable en lugar de engranajes; con esta solución estableció un nuevo punto de referencia para la eficiencia y la seguridad de los cobots.

    Más información
Bibliografía
Buscar un producto
back to top