Skip to content Skip to navigation
Znajdź produkt

Wybierz rozwiązanie

Szybszy i prostszy sposób zakupu pojedynczych części lub całych zespołów za jednym kliknięciem

Wymiarowanie i wybór Twojego systemu wg wymogów zastosowania

Skontaktuj się z firmą Thomson w przypadku wszelkich pytań

Potrzebujesz obróbki specjalnej? Skontaktuj się z firmą Thomson

Wybierz typ produktu

+/- 0.004 in per ft, 23 microns per 300 mm

Zespół kulowej śruby pociągowej / nakrętki

+/- 0.004 in per ft, 23 microns per 300 mm

Kołnierzowa nakrętka kulowa (lewa strona) i gwintowana nakrętka kulowa (prawa strona).

Nakrętka kulowa

Kołnierzowa nakrętka kulowa (lewa strona) i gwintowana nakrętka kulowa (prawa strona).

Standardowe kulowe śruby pociągowe zapewniają płynniejszą pracę.

Kulowa śruba pociągowa

Standardowe kulowe śruby pociągowe zapewniają płynniejszą pracę.

+/- 0.0005 in per ft

Ground Screw/Nut Assembly

+/- 0.0005 in per ft

Rozwiązania montażowe do zespołów kulowych śrub pociągowych firmy Thomson.

Podpora łożyska

Rozwiązania montażowe do zespołów kulowych śrub pociągowych firmy Thomson.

KROK 1 — Profil przesunięcia

Wprowadź parametry profilu przesunięcia


Uwaga: Będziesz mieć możliwość wybrania podpór końcowych Thomson w kroku 3.

Wprowadź jedną z następujących czterech opcji:

Wyjście Profilu przesunięciaMetryczneImperialne
Prędkość maks.
Przyspieszenie
Średnia prędkość
Czas przesunięcia

KROK 2 — Dane aplikacji

Wprowadź Siły obciążające


Masa obciążenia
Wprowadź kąt:stopnie

Dla sił oprócz masy obciążenia

Obliczone siły osioweMetryczneImperialne
Maks. siła osiowa
Równoważne obciążenie robocze
Siła niezbędna do przyspieszenia
Odległość podczas przyspieszenia
Siła przy stałej prędkości
Odległość przy stałej prędkości
Siła podczas zwalniania
Odległość podczas zwalniania
Współczynnik tarcia

KROK 3 — Opcje komponentu

Wybierz cięte krawędzie, tylko obróbkę krawędzi lub obróbkę krawędzi z podporami końcowymi


Wsporniki końcowe Thomson nie są dostępne dla wybranych rozmiarów.

Wyjście obróbki krawędzi
Zamocowanie krawędzi:
Kierunek nakrętki:
Kierunek wydłużonej śruby:
Lewa podpora:
Prawa podpora:

To narzędzie pozwala skonfigurować obróbkę standardowych podpór końcowych firmy Thomson. Jeśli wymagana jest specjalna obróbka, skontaktuj się z firmą Thomson.

Wybierz typ nakrętki


Podane dostępne opcje nakrętek są oparte na Twoich dotychczasowych wyborach. Zapoznaj się z wykresami po prawej.

Nakrętka kołnierzowa

Dostępne: 0

Dostępny zintegrowany lub opcjonalny kołnierz gwintowany.

Nakrętka gwintowana

Dostępne: 0

Nakrętki te nie mają gwintowanego kołnierza, ale istnieje możliwość ich dodania.

Nakrętka cylindryczna

Dostępne: 0

Nakrętki o małym rozmiarze odpowiednie do niestandardowego montażu.

Siatka dostępności nakrętek (Tabela jest aktualizowana podczas przechodzenia przez kroki od 1 do 3)

Kody wyników badań są oparte na danych wejściowych po lewej stronie, określając, które średnice i skoki spełniają kryteria Twojego zastosowania. Może zaistnieć potrzeba dostosowania danych wejściowych, aby jak najlepiej dopasować wyniki, tj. zmniejszyć wymaganą prędkość, aby zwiększyć ilość udanych kombinacji średnic śrub i skoków.

Click any cell in the availability grid for more information.

Linia produktów Thomson w rozmiarach imperialnych
Nominalna średnica śruby kulowej (in)Skok (in)
0.1250.2000.2500.4130.4730.5000.6601.0001.5001.8752.000
0.375
0.500
0.631
0.750
0.875
1.000
1.150
1.171
1.500
2.000
2.250
2.500
3.000
4.000
Linia produktów Thomson w rozmiarach metrycznych
Nominalna średnica śruby kulowej (mm)Skok (mm)
2345102025324050
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
Klucz do tabeli
Przechodzi testyAwaria spowodowana obciążeniem dynamicznym
Awaria długości całkowitejZniszczenie wyboczeniowe (jeśli wybrano ściskanie)
Błąd prędkościWybrane podpory końcowe nie są dostępne
Awaria obciążeniowa podpory końcowejNiedostępna dla tej średnicy i skoku
Dostępne są podpory końcowe firmy Thomson

Wszystkie kolory (oprócz ciemnoszarego) to dostępne nakrętki.

Spośród dostępnych nakrętek wszystkie kolory oprócz zielonego wskazują na nakrętki, które spowodują pewien procent awarii.



back to top