Śruby Kulowe

Zespół śruby kulowej to urządzenie mechaniczne służące do przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składa się z precyzyjnej śruby kulowej i nakrętki kulowej w formie zespołu z poruszającymi się w obiegu kulami łożyskowymi. Powierzchnię styku między śrubą kulową a nakrętką zapewniają kule łożyskowe, które toczą się w dopasowanych bieżniach. Śruby kulowe nie tylko mogą przenosić lub wytrzymywać duże obciążenia wzdłużne, ale także robią to przy minimalnym tarciu wewnętrznym. Produkowane są z zachowaniem wąskich przedziałów tolerancji i dlatego nadają się do stosowania w sytuacjach, w których wymagana jest wysoka precyzja.

Co wyróżnia śruby kulowe Thomson?

  

Nie wszystkie precyzyjne śruby kulowe są takie same. W przypadku śrub kulowych metrycznych, calowych czy miniaturowych kluczowe różnice wpływają na jakość ich działania oraz zwiększenie ich żywotności. Obejmują one następujące aspekty: 

 

 

 

Znajdź idealne rozwiązanie z zakresu śrub kulowych zaledwie w kilka minut

   

Wiemy, że nie masz godzin na przeglądanie katalogów i wyszukiwanie części po numerach, aby znaleźć odpowiednią śrubę kulową do swojego projektu. Udoskonalone narzędzie online firmy Thomson do wyszukiwania śrub kulowych upraszcza proces wyszukiwania i wyboru: pomaga szybko zidentyfikować właściwą część, określić cenę i czas realizacji oraz od razu dokonać ostatecznego zakupu, a wszystko to w jednym miejscu.  

WYPRÓBUJ NARZĘDZIE >

Przegląd śrub kulowych

Jak przenieść nakrętkę kulową na śrubę kulową

Jak załadować łożyska kulkowe do nakrętki kulowej serii calowej

Jak rozpoznać właściwy zespół śruby kulowej

Jak załadować łożyska kulkowe do nakrętki kulowej serii metrycznej

SZKOLENIE Z ZAKRESU ŚRUB KULOWYCH

KONSTRUKCJA I TEORIA
SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW
INSTRUKCJA MONTAŻU
DOBÓR WIELKOŚCI

Śruby kulowe zamieniają ruch obrotowy na ruch liniowy i odwrotnie. Zespół śruby kulowej składa się ze śruby z nakrętką oraz poruszających się w obiegu zamkniętym kul łożyskowych. Połączenie między śrubą a nakrętką zapewniają kule łożyskowe, które toczą się w dopasowanych do nich bieżniach wykonanych w śrubie i nakrętce. Przenoszone siły rozłożone są na dużą liczbę kul łożyskowych, co daje stosunkowo niskie obciążenie w przeliczeniu na kulę. Ponieważ w zespołach śrub kulowych wykorzystywane są elementy toczne, mają one niski współczynnik tarcia.

CZYTAJ DALEJ