Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Zespoły walcowanych śrub metrycznych z nakrętką kulkową są przeznaczone do zapewniania cichej, płynnej pracy i wydajności. Śruby z nakrętką kulkową są produkowane przy użyciu opatentowanej przez firmę Thomson, niemieckiej technologii precyzyjnego kształtowania śrub (PSF), zapewniającej wysoką dokładność (standard ±23 µm/300 mm) i wydajność produkcyjną procesów walcowania. Nakrętki kulkowe są wytwarzane przy wykorzystaniu jednego z trzech systemów powrotu kuli (zależnie od średnicy i skoku śruby) ze wzmacnianej stali, czyniąc je niezwykle trwałymi i idealnymi do zastosowań o wysokich prędkościach, obciążeniach i/lub temperaturach. Nakrętki kulkowe są standardowo dostarczane z profilowanymi zgarniaczami, ograniczającymi środek smarny i usuwającymi drobne zanieczyszczenia (pył, proszek itp.).
Śr. | Skok (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
12 | X | X | X | |||||
16 | X | X | ||||||
20 | X | X | X | |||||
25 | X | X | X | X | X | |||
32 | X | X | X | X | X | |||
40 | X | X | X | X | ||||
50 | X | X | ||||||
63 | X | X | ||||||
80 | X |
Assemblies | |||
Zespoły śrub kulowych – metryczne (Ameryka Północna) | ![]() |
— | — |
Zespoły śrub kulowych – metryczne (Europa) | ![]() |
— | — |
Ball Nuts | |||
Flanged Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
Threaded Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
Cylindrical Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
End Supports | |||
Ball Screw End Supports - Metric | ![]() |
— | — |
Screws | |||
Precision Rolled Ball Screws - Metric | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].