Miniaturowe metryczne śruby kulowe
Miniaturowe metryczne śruby kulowe to skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie kompaktowe, idealne do zastosowań w ograniczonych przestrzeniach. Oferujemy mechanizmy ze śrubami kulowymi w zakresie średnic od 8 do 12 mm i długości skoku od 2 do 5 mm – wszystkie o standardowej precyzji długości skoku wynoszącej ±52 µm/300 mm. Miniaturowe toczne śruby kulowe są idealne do zastosowań w laboratoriach, półprzewodnikach i do zastosowań medycznych.
Zobacz teraz! Technologia śrub miniaturowych – webinarium na temat konstrukcji maszyn >