Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Wały firmy Thomson są dostępne z następujących materiałów
  • Stal węglowa pełna 1566 (standard)
  • Stal nierdzewna 440C
  • Stal nierdzewna 316
  • Rurowe 52100
  • Aluminium

Pełny wał stalowy

Stal węglowa pełna 1566

Stal 1566 jest stosowana w wersjach standardowych, wstępnie wierconych i CPPE (chromowane płaskie końcówki).

Specyfikacja:
  • Twardość Rc: minimum 60 HRC
  • Wykończenie powierzchni: 8 Ra
  • Prostoliniowość: 0,001 cala/stopa
  • Średnice:
    • od 3/16 do 4 cali w wymiarach imperialnych
    • od 5 do 80 mm w wymiarach metrycznych
  • Długości: do 202 cali

Stal nierdzewna 440C

Wały ze stali nierdzewnej oferują pewną odporność na korozję, zachowując możliwość utwardzania. Dla pełnej odporności na korozję należy stosować materiał 316.

Specyfikacja wałów standardowych 440C:
  • Twardość Rc: minimum 50 HRC
  • Wykończenie powierzchni: 8 Ra
  • Prostoliniowość: 0,001 cala/stopa
  • Średnice: od 3/16 cala do 2 1/2 cala
  • Długości: do 178 cali
Wały klasy przyrządowej 440C
Specyfikacja:
  • Twardość Rc: 55 HRC hartowane na wskroś
  • Wykończenie powierzchni: 4 Ra
  • Prostoliniowość: 0,0001 cala/stopa
  • Średnice: od 1/8 do 1/4 cala

Stal nierdzewna 316

Wały ze stali nierdzewnej 316 są naszą ofertą „antykorozyjną”. Ten wał nie może być nawęglany. Przy miękkiej powierzchni NIE JEST odpowiedni do użycia z łożyskami Ball Bushing® lub rolkowymi. Wał ten należy stosować z łożyskami Fluoronyliner.

Specyfikacja:
  • Twardość Rc: minimum 20 HRC
  • Wykończenie powierzchni: 8 Ra
  • Prostoliniowość: 0,001 cala/stopa
  • Średnice: od 1/4 do 2 cali
  • Długości: do 138 cali

Rurowe 52100

Rurowe 52100

Wał rurowy zapewnia obniżenie wagi od 29 do 56% w porównaniu ze standardowym wałem pełnym ze stali węglowej. Pusta średnica wewnętrzna może być użyta do poprowadzenia płynów, przewodów, linii itp.

Specyfikacja:
  • Twardość Rc: minimum 58 HRC
  • Wykończenie powierzchni: 8 Ra
  • Prostoliniowość: 0,001 cala/stopa
  • Średnice: od 3/4 cala do 4 cali
  • Długości: do 178 cali

back to top