Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Chromowanie

Standardowa opcja chromowania Thomson to czysty chrom o grubości od 0,00005 do 0,0001 cala. Proces zgodny z normą AMS 2460, klasa 1 (antykorozyjna powłoka ochronna), typ II (satynowe wykończenie), ale bez niklowej warstwy podkładowej. Inne opcje chromowania są dostępne za opłatą, między innymi chromowanie TDC według MIL-S-13165 i MIL-R-81841.

W wyniku procesu galwanizacji i konieczności utrzymywania części podczas powlekania mogą być dodawane następujące koncentryczne otwory:
  • Do średnicy wału 1 1/4 cala każda długość powyżej 72 cali.
  • Powyżej średnicy wału 1 1/4 cala do 2 cali każda długość powyżej 48 cali.
  • Powyżej średnicy wału 2 cale każda długość.
Uwaga: Nasze wały z chromowanymi płaskimi końcówkami (Chrome Plated with Plain Ends (CPPE)) nie mają koncentrycznych otworów dla żadnej długości, lecz ścięte krawędzie i obcięte końcówki nie są chromowane.

Czarna oksydacja

Korzyści z czarnej oksydacji obejmują odporność na korozję i czarny kolor. Opcja standardowej czarnej oksydacji Thomson jest zgodna z MIL-DTL-13924D klasa 1.

ARMOLOY™

Korzyści z powlekania Armoloy obejmują wykończenie powierzchni 78 RC, zmniejszenie zużycia i tarcia ruchomych części, a także idealne przyleganie do metalu bazowego (brak kruszenia lub złuszczania). Grubość Armoloy wynosi 0,0001 cala. Całkowicie powleczony wał mieści się w określonej klasie tolerancji. Specyfikacje są zwykle spełnione przy powłoce Armoloy AMS-2438, AMS QQ-C-320 i AMS-2406.

W wyniku procesu galwanizacji i konieczności utrzymywania części podczas powlekania mogą być dodawane następujące koncentryczne otwory:
  • Do średnicy wału 1 1/4 cala każda długość powyżej 66 cali.
  • Powyżej 1 1/4 cala każda długość.
back to top