Skip to content Skip to navigation

Budowa i teoria


Śruby kulowe zamieniają ruch obrotowy na ruch liniowy i odwrotnie. Zespół śruby kulowej składa się ze śruby z nakrętką oraz poruszających się w obiegu zamkniętym kul łożyskowych. Połączenie między śrubą a nakrętką zapewniają kule łożyskowe, które toczą się w dopasowanych do nich bieżniach wykonanych w śrubie i nakrętce. Przekazywane siły są rozkładane na dużą liczbę kul łożyskowych, co daje względnie niskie obciążenie na kulę. Ponieważ w zespołach śrub kulowych wykorzystywane są elementy toczne, mają one niski współczynnik tarcia.

Śruba kulowa wykorzystuje poruszające się w obiegu zamkniętym kule łożyskowe.

Poniższy film przedstawia najważniejsze informacje o śrubach kulowych.

Co to jest śruba kulowa?


Czym różnią się śruby kulowe od śrub pociągowych?

Śruby kulowe zawierają łożyska z kulami obiegowymi. Śruby pociągowe lub ACME działają tylko na zasadzie tarcia ślizgowego i nie zawierają łożysk z kulami obiegowymi.

porównanie śrub kulowych i pociągowych

Właściwości śrub kulowych:
  • Wydajność 90%
  • Styk toczny
    • Żywotność ograniczona przez zmęczenie — przewidywalna żywotność
    • Niższy początkowy moment obrotowy
    • większa obciążalność
Właściwości śrub pociągowych lub śrub ACME:
  • Wydajność 30–80%
  • Tarcie ślizgowe
    • żywotność ograniczona przez zużycie — żywotność trudna do przewidzenia
Poniższy film przedstawia niektóre różnice między śrubami pociągowymi i kulowymi. Zawiera również wyjaśnienie, które z nich lepiej nadają się do konkretnych zastosowań.

Animacja przedstawiająca śrub pociągowych i kulowych


Śruba kulowa jest urządzeniem do przekazywania siły i ruchu należącym do rodziny śrub przełożenia napędu. Zastępuje tarcie ślizgowe śruby pociągowej tarciem tocznym kul łożyskowych. Kule wykonują obieg w bieżniach z hartowanej stali utworzonych przez wklęsłe spiralne rowki w śrubie i nakrętce. Wszystkie obciążenia reakcyjne między śrubą a nakrętką przenoszone są przez kule, które jako jedyne zapewniają kontakt fizyczny między tymi elementami.

Ponieważ śruba i nakrętka obracają się względem siebie, po dotarciu do jednego końca nakrętki kule nawracają i poruszają się prowadnicą kul na przeciwny koniec. Taki obieg zapewnia nieograniczony ruch nakrętki względem śruby.
back to top