Skip to content Skip to navigation

Budowa i teoria

Poniżej podano definicje niektórych powszechnych pojęć powiązanych ze śrubami kulowymi.

Obciążalność statyczna

Obciążalność statyczna to maksymalna obciążalność śruby kulowej przy BRAKU obrotów. Przyłożenie obciążenia przekraczającego obciążalność statyczną może spowodować fałszywe odciski Brinella na bieżni kul lub rozdzielenie kul łożyskowych na pół.

NIGDY nie należy przekraczać obciążalności statycznej


Przykład powstawania fałszywych odcisków Brinella

Obciążalność dynamiczna

Obciążalność dynamiczna to obciążenie, które zespół może wytrzymać przez:
  • 1 milion cali ruchu — w jednostkach imperialnych
  • 1 milion obrotów — w jednostkach metrycznych
Symptomem uszkodzenia wskutek przekroczenia obciążalności dynamicznej lub zakresu ruchu przy takim obciążeniu jest łuszczenie się rowka kuli. Nie zaleca się przekraczania obciążalności dynamicznej.

Przykład łuszczenia

Średnica okręgu kuli

Średnica okręgu kuli to odległość między osiami dwóch przeciwległych kul stykających się ze śrubą Wymiar ten pokazano na poniższym rysunku.

Średnica okręgu kuli

Kierunek gwintu

Kierunek gwintu to kierunek spirali gwintu wokół wału. W zwykłych śrubach i nakrętkach standardowo stosuje się gwint prawy, a lewy występuje tylko w przypadku szczególnych wymagań. W śrubach kulowych rzadko zachodzi konieczność użycia gwintu lewego. Często w przypadku gwintu lewego dostępnych jest tylko kilka rozmiarów.

Śruby z gwintem prawym i lewym

Jeśli od zespołu wymagane jest stykanie się i odsuwanie obu nakrętek kulowych przy obrotach wału w jednym kierunku, przydatna może być śruba o prawym i lewym gwincie. Śrubę o gwincie prawym i lewym można utworzyć, kształtując prawy i lewy gwint na jednym wale lub łącząc dwa wały ze sobą. W przypadku obydwu metod na środku może występować obszar, gdzie nie może być gwintu lub niedokładnych gwintów.

Zespół z gwintem prawym i lewym

back to top