Skip to content Skip to navigation

Budowa i teoria

Luz

Luz jest ruchem osiowym między nakrętką a śrubą, gdy kierunek obciążenia jest odwracany bez obrotu nakrętki lub śruby. Ruch ten pochodzi od kul przesuwających się z jednej strony bieżni na drugą. Poniższa animacja przedstawia przekrój nakrętki. Przyłożone obciążenie (czerwona strzałka) jest odwracane, powodując widoczny luz. Odstępy między kulami są powiększone w tej demonstracji, aby luz był widoczny.

Animacja luzu nawrotnego (w celu uzyskania lepszej przejrzystości odstępy kul są większe niż w rzeczywistości)

Ruch nakrętki przy zmianie kierunku obciążenia wynika z przesuwania się łożysk z jednej strony rowka na drugą. Ruch ten nazywa się „luzem” nakrętki. Przy pomiarze luzu uwzględnia się różnicę położenia między popchnięciem nakrętki w każdym kierunku bez spowodowania obrotu. Nakrętka o luzie 0,0508 mm (0,002 cala) może się poruszyć na śrubie o 0,0508 mm (0,002 cala) bez spowodowania jej obrotu.
Przy pomiarze luzu uwzględnia się różnicę położenia między popchnięciem nakrętki w każdym kierunku bez spowodowania obrotu. Nakrętka o luzie 0,0508 mm (0,002 cala) może się poruszyć na śrubie o 0,0508 mm (0,002 cala) bez spowodowania jej obrotu. Luz nawrotny nie występuje, jeśli obciążenie zawsze utrzymywane jest w tym samym kierunku. W zastosowaniach, w których obciążenie się odwraca i luz nawrotny jest problemem, luz można zmniejszyć, wybierając lepiej dopasowane kule lub stosując wstępnie obciążoną nakrętkę.
back to top