Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Szyny profilowane kulkowe serii 500 są produkowane z wysokiej jakości stali łożyskowej. Prawie wszystkie wózki, szyny i elementy toczne hartowane są na wskroś. Zaślepka wykonana jest z wytrzymałego nylonu wzmocnionego włóknem szklanym z uszczelkami z gumy nitrylowej. Stosowane są najsurowsze metody kontroli jakości celem zapewnienia zgodności materiałów, pozwalając nam na zagwarantowanie dostarczania produktów najwyższej jakości.
Klasa precyzji dla dokładnych zastosowań
Właściwości serii 500:
Układ bieżni kul podwójny tyłem
Wzmocniona nylonowa zaślepka końcowa 6,6
Uszczelki wzdłużne
Klasa dokładności (tolerancja montażowa):
H — klasa wysoka (±50 μm)
P — klasa precyzyjna (±20 μm)
U — klasa ultraprecyzyjna (±5 μm)
Opcje obciążenia wstępnego („C” jest obciążeniem dynamicznym wózka):
0 — luz
1 — 0,03 C
2 — 0,08 C
3 — 0,13 C
Wymiary (mm):
15
20
25
35
45
Zaawansowane technologie szlifowania i prostowania zapewniające doskonałą prostoliniowość szyn
Zoptymalizowany trapezoidalny profil
Duża sztywność
Zastosowanie jednego wózka
Zoptymalizowana ścieżka kuli ze wstawianymi specjalnymi, formowanymi ścieżkami obiegu
Płynność działania
Niski poziom hałasu
Niskie tarcie
Wewnętrzne kieszenie na smar dla wydłużonej żywotności łożysk
Każdy wózek może poruszać się po każdej szynie tej samej klasy dokładności bez pogarszania dokładności układu
Właściwości serii 500:
Układ bieżni kul podwójny tyłem
Wzmocniona nylonowa zaślepka końcowa 6,6
Uszczelki wzdłużne
Klasa dokładności (tolerancja montażowa):
H — klasa wysoka (±50 μm)
P — klasa precyzyjna (±20 μm)
U — klasa ultraprecyzyjna (±5 μm)
Opcje obciążenia wstępnego („C” jest obciążeniem dynamicznym wózka):
0 — luz
1 — 0,03 C
2 — 0,08 C
3 — 0,13 C
Wymiary (mm):
15
20
25
35
45
Zaawansowane technologie szlifowania i prostowania zapewniające doskonałą prostoliniowość szyn
Zoptymalizowany trapezoidalny profil
Duża sztywność
Zastosowanie jednego wózka
Zoptymalizowana ścieżka kuli ze wstawianymi specjalnymi, formowanymi ścieżkami obiegu
Płynność działania
Niski poziom hałasu
Niskie tarcie
Wewnętrzne kieszenie na smar dla wydłużonej żywotności łożysk
Każdy wózek może poruszać się po każdej szynie tej samej klasy dokładności bez pogarszania dokładności układu
Standardowe wózki są dostarczane z uszczelką z podwójnym występem i wzdłużnymi uszczelkami bocznymi o niskim tarciu
Opcjonalne akcesoria wózka:
L — blok smarowania (531LL) Więcej szczegółów na temat smarowania samoczynnego w tym artykule.
V — pierścień zgarniający Viton® (531VR)
Z — metalowy pierścień zgarniający (531ZZ)
N — zbiornik oleju (531OW)
K — uszczelka o niskim oporze (531K)
C — zaciski mieszkowe (531CC)
Akcesoria są zaprojektowane do umieszczania na istniejącej zaślepce końcowej. Z akcesoriami są dostarczane dłuższe śruby, jeśli są one zamawiane oddzielnie
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].