Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson MicroGuide® jest miniaturowym systemem prowadzącym ze stali nierdzewnej, zapewniającym odporność korozyjną w niektórych zastosowaniach w pomieszczeniach higienicznie czystych oraz w warunkach zmywania. Ten miniaturowy system prowadzący ze stali nierdzewnej idealnie sprawdza się również w przypadku, gdy wymagana jest kompaktowa konstrukcja urządzeń do produkcji półprzewodników oraz medycznych urządzeń diagnostycznych. Geometria rowka na kulki MicroGuide w kształcie zaostrzonego łuku z dwiema bieżniami w modelu MicroGuide umożliwia zastosowanie w funkcji pojedynczej szyny.
Należy rozważyć w zastosowaniach, w których wymagane są mniejsze wymiary przy większej dokładności.
Właściwości MicroGuide®:
Geometria rowka kul w kształcie zaostrzonego łuku
Konstrukcja ze stali nierdzewnej 440
Uszczelka wargowa
Bardzo płynna praca
Klasa dokładności (tolerancja wysokości montażu: wszystkie oprócz rozmiaru 5):
— klasa normalna (±40 μm)
H — klasa wysoka (±20 μm)
P — klasa precyzyjna (±10 μm)
Opcje obciążenia wstępnego:
— luz
C1 — niewielkie obciążenie wstępne
Wymiary (mm):
5
7
9050
12
15
Rodzaje wózka
Z — standardowy
WZ — szeroki
Szyna — mocowanie śrubami od góry
Sprzedaż wyłącznie jako zespół
Kule nie są utrzymywane, jeśli wózek zostanie zdjęty z szyny
Właściwości MicroGuide®:
Geometria rowka kul w kształcie zaostrzonego łuku
Konstrukcja ze stali nierdzewnej 440
Uszczelka wargowa
Bardzo płynna praca
Klasa dokładności (tolerancja wysokości montażu: wszystkie oprócz rozmiaru 5):
— klasa normalna (±40 μm)
H — klasa wysoka (±20 μm)
P — klasa precyzyjna (±10 μm)
Opcje obciążenia wstępnego:
— luz
C1 — niewielkie obciążenie wstępne
Wymiary (mm):
5
7
9050
12
15
Rodzaje wózka
Z — standardowy
WZ — szeroki
Szyna — mocowanie śrubami od góry
Sprzedaż wyłącznie jako zespół
Kule nie są utrzymywane, jeśli wózek zostanie zdjęty z szyny
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].