Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Seria 400 jest rozwiązaniem transportowym do zastosowań, w których koszty odgrywają istotną rolę. Zaprojektowano ją jako bezpośredni zamiennik, którego obwiednia i schemat otworów są zgodne ze standardami branżowymi. Zarówno w przypadku wózka z koszykiem, jak i bez koszyka wykorzystywana jest szyna o takiej samej konstrukcji. Umożliwia to efektywne wykorzystywanie zapasów, ponieważ wystarczy mieć na składzie tylko jeden typ szyn pasujący do obu typów wózków.

Właściwości serii 400:
  • Dwustronny układ bieżni kul pod kątem 45°
  • Wózki z koszem i bez wykorzystują tę samą konstrukcję szyny
  • Polimerowy system powrotu kul
  • Standardowe uszczelki końcowe i uszczelki wzdłużne zapewniają ochronę przed zanieczyszczeniami
  • Kanały smarowania kierują smar do poszczególnych bieżni kul
  • Klasa dokładności (tolerancja montażowa):
    • N — klasa normalna (±100 μm)
    • H — klasa wysoka (±40 μm)
  • Opcje obciążenia wstępnego („C” jest obciążeniem dynamicznym wózka):
    • 0 — luz
    • 1 — 0,03 C
  • Wymiary (mm):
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 45
    • 55
Konfiguracje wózka
  • A — standardowy
  • B — standardowy, długi
  • C — wąski
  • D — wąski, długi
  • E — wąski, wysoki
  • F — wąski, długi, wysoki
  • G — wąski, krótki
  • K — wąski, kompaktowy

Rodzaj szyny

Dostępne rodzaje szyn:
  • A — mocowanie śrubami od góry (standard)
  • U — mocowanie śrubami od dołu
Szyny o długości do 4 m są dostępne bez złączy. Długość ze złączami jest nieograniczona.


Rodzaj szyny A i U (od lewej do prawej)

Akcesoria wózka

Standardowy wózek jest dostarczany z uszczelką z podwójnym występem i wzdłużnymi uszczelkami bocznymi o niskim tarciu

Akcesoria opcjonalne:
WR — dodatkowy gumowy pierścień zgarniający
ZZ — metalowy pierścień zgarniający
OW — zbiornik oleju
K — uszczelka o niskim oporze

Akcesoria są zaprojektowane do umieszczania na istniejącej zaślepce końcowej

Akcesoria wózka

Opcja z kulami w koszu

Opcja z kulami w koszu ma kule zamknięte w elastycznym polimerowym łańcuchu krążącym wokół bieżni wraz z kulami. Wózki z opcją z kulami w koszu wykorzystują tę samą konstrukcję szyny co wózki standardowe. Zalety korzystania z kul w koszu:
  • Redukcja hałasu o 6 dB
  • Płynność działania zwiększona o ponad 30% względem wózka standardowego
  • Lepsze smarowanie obiegu kul

Opcja z kulami w koszu

back to top