Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Zespoły łożyskowe dostępne są w wielu różnych konfiguracjach.
  • Otwarte lub zamknięte
  • Pojedyncze lub podwójne
  • Regulowane lub nieregulowane
  • Standardowe lub kołnierzowe
Wszystkie zespoły łożyskowe dostarczane są z zamontowaną tuleją. Wszystkie zespoły łożyskowe dostarczane są z pierścieniami zgarniającymi, o ile nie określono inaczej.

Obejrzyj poniższy film lub przeczytaj tekst, aby uzyskać więcej informacji.

Różne rodzaje zespołów łożyskowych



Otwarte a Zamknięte

Otwarte zespoły łożyskowe przeznaczone są do stosowania z wałami z podporami pełnymi, natomiast zamknięte zespoły łożyskowe przeznaczone są do zastosowań z podporami końcowymi.
Więcej informacji na temat podpór końcowych tutaj.
Więcej informacji na temat podpór pełnych tutaj.


Pojedyncze a Podwójne

Wszystkie zespoły łożyskowe dostarczane są z zamontowaną tuleją. Pojedyncze zespoły łożyskowe zawierają jedną tuleję, natomiast podwójne zespoły łożyskowe są dłuższe i zawierają dwie tuleje.

Regulowane a nieregulowane

Zespoły łożyskowe dostępne są również z obudowami regulowanymi lub nieregulowanymi. Regulowane zespoły łożyskowe mają śrubę regulacyjną (lub kilka śrub w przypadku podwójnego zespołu łożyskowego), co umożliwia regulację luzu promieniowego między wałem a łożyskiem.


Standardowe a Kołnierzowe

Standardowe zespoły łożyskowe mocowane są powierzchnią montażową równolegle do wału. Dostępne są również zespoły łożyskowe z kołnierzem, w których powierzchnia montażowa jest prostopadła do wału. Kołnierzowe zespoły łożyskowe są dostępne tylko jako nieregulowane.

Z pewnymi wyjątkami większość konfiguracji można łączyć ze sobą. Na przykład dostępna jest wersja zamknięta, podwójna, regulowana z mocowaniem standardowym.



back to top