Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

W niektórych zastosowaniach wymagane są łożyska ślizgowe. Są to często zastosowania związane z zanieczyszczeniami, spłukiwaniem, zanurzeniem lub zastosowania spożywcze. Łożyska FluoroNyliner są łożyskami ślizgowymi (bez kul łożyskowych) zapewniającymi samoczynne smarowanie, niskie tarcie i płynny ruch. Łożyska te mogą być używane na wałach z miękkich materiałów, takich jak stal nierdzewna serii 316 lub aluminium.

Oferowane są wersje łożysk FluoroNyliner standardowe lub klasy spożywczej.

Standardowe łożysko FluoroNyliner

Standardowe łożysko FluoroNyliner ma aluminiową tuleję z samosmarującą kompozytową wkładką łożyska (TEP 950). Dostępne są wersje z samoczynnym wyrównaniem.

Dostępne w rozmiarach:
  • Imperialne: od 1/4 cala do 2,0 cali
  • Obciążalność: 300–12 500 funtów-siła

Łożysko FluoroNyliner klasy spożywczej

Łożyska FluoroNyliner klasy spożywczej są przeznaczone do użycia w zastosowaniach przetwórstwa żywności, farmaceutycznych i medycznych. Odporna na korozję tuleja jest wykonana ze stali nierdzewnej 303, a samoczynnie smarująca się wkładka jest zgodna z wymogami FDA i USDA. Ponieważ łożysko nie wykorzystuje kul łożyskowych, może pracować na miękkim wale, takim jak ze stali nierdzewnej 316 lub aluminium, co czyni FluoroNyliner klasy spożywczej doskonałym w zastosowaniach spłukiwanych.

Dostępne w rozmiarach:
  • Imperialne: od 3/8 cala do 1,5 cala
  • Obciążalność: 500–7000 funtów-siła

Standardowy przykład FluoroNyliner


Przykład FluoroNyliner klasy spożywczej

back to top