Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Łożysko liniowe RoundWay jest łożyskiem rolkowym z obiegiem, samoregulującym, używanym do trudnych zastosowań o wysokich obciążeniach. Łożyska liniowe RoundWay są idealne do środowisk zanieczyszczonych pyłem i odłamkami i są wykonane do pracy na utwardzanym wale liniowym.

Korzyści dla wydajności:
  • Możliwość pracy na wałach z przerwami między nimi
  • Do stosowania na skrajnie zanieczyszczonych powierzchniach
  • Duże wartości obciążalności
  • Sztywna konstrukcja zapewnia wysoką dokładność przy tolerancji dużych obciążeń udarowych
  • Możliwość samoczynnego wyrównania

Dostępne w rozmiarach:
  • Imperialne: od 1/2 cala do 4,0 cali
  • Obciążalność: 970–70 000 funtów-siła.

Łożysko V-Style RoundWay® przedstawione na zespole szyny wsporczej

Łożysko liniowe toczne RoundWay składa się z czterech głównych części:
  • Bieżnia łożyska
  • Zespół rolek
  • Mimośrodowy sworzeń czopu
  • Blok montażowy

Łożysko liniowe toczne RoundWay porusza się na szeregu wklęsłych rolek przemieszczających się na hartowanym wale liniowym. Wał powinien być podparty od spodu, aby zapobiec ugięciu pod dużymi obciążeniami.

Łożyska RoundWay są zwykle montowane od spodu wózka. Przez obrót mimośrodowego sworznia czopu można ustawiać wysokość RoundWay, aby skompensować zmiany powierzchni spodniej części wózka i wyeliminować narastanie tolerancji między elementami składowymi. „Kropka” na końcu sworznia czopu wskazuje „wysoki” punkt mimośrodowości.

Oznaczenie części S-style RoundWay®.

Obciążalności
Łożyska RoundWay mają wysoką obciążalność jak na swe wymiary. Wynosi ona do 20-krotności obciążalności konwencjonalnych łożysk Linear Ball Bushing®.

Obciążalności dynamiczne różnych łożysk

Prędkości ruchu
Łożyska RoundWay mogą pracować z prędkością do 30,5 m/s (100 stóp/s).

Maksymalna prędkość łożyska


RoundWay

back to top