Skip to content Skip to navigation

Rodzina produktów wałów aluminiowych jest obecnie przestarzała.

Skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.

Aluminiowe zespoły wałów

Aluminiowe zespoły wałów

Zespoły wałów LinearRace z bardzo lekkiego aluminium firmy Thomson to alternatywne rozwiązanie o małym ciężarze dla standardowego modelu 60 Case firmy Thomson w zastosowaniach łożysk zwykłych. Dzięki wadze niższej o 65%, nasze zespoły wałów z bardzo lekkiego aluminium zapewniają doskonałą odporność na korozję w warunkach korozyjnych i zanurzeniowych - w porównaniu do większości stalowych zespołów wałów, które z czasem korodują. Zespoły wałów aluminiowych są idealne do zastosowań w obrazowaniu medycznym, ponieważ wykonane są z materiału niemagnetycznego.  

Przegląd

Dane techniczne zespołów wałów z ultralekkiego aluminium

Średnica
znamionowa (in)
Opcje Tolerancja średnicy (in) Tolerancja długości (in) Waga na cal (lbs)
Min. Maks.
1/4 Gładki 0,2488 0,2496 +/- 1/32 0,005
3/8 Gładki 0,3738 0,3746 +/- 1/32 0.010
1/2 Gładki lub
wstępnie
wiercony
0,4988 0,4996 +/- 1/32 0,019
5/8 Gładki lub
wstępnie
wiercony
0,6238 0,6246 +/- 1/32 0,030
3/4 Gładki lub
wstępnie
wiercony
0,7488 0,7496 +/- 1/32 0,043
1 Gładki lub
wstępnie
wiercony
0,9988 0,9996 +/- 1/32 0,077

Najważniejsze informacje o zespołach wałów z bardzo lekkiego aluminium

  • 6061-T6 aluminium z silnie anodowanym wykończeniem HRC 70
  • Okrągłość 0,000080 i zbieżność 0,0001 (maks.)
  • Chropowatość 16 Ra (maks.)
  • Maksymalna długość szeregu 120"
  • Prostość: 0,001 maks. na stopę skumulowaną (0,002 TIR)
  • Doskonałe do zastosowania z łożyskami FluoroNyliner Bushing firmy Thomson
  • Dostępne specjalne opcje obróbki maszynowej
  • Rozmiary według miary metrycznej dostępne na zamówienie
back to top