Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie


Les vis à billes convertissent le mouvement rotatif en mouvement linéaire et/ou inversement. Un assemblage de vis à billes se compose d’une vis et d’un écrou avec roulements à recirculation de billes. La liaison entre la vis et l’écrou est assurée par des roulements à billes, qui roulent dans les formes sphériques correspondantes de la vis et de l’écrou. Les forces transmises sont réparties sur un grand nombre de roulements à billes, ce qui donne une charge relativement faible par bille. Comme les assemblages de vis à billes utilisent des éléments roulants, ils ont un faible coefficient de friction.

Une vis à billes utilise des roulements à recirculation

La vidéo suivante fournit quelques détails sur les vis à billes.

Qu’est-ce qu’une vis à billes ?


Quelle est la différence entre une vis à billes et une vis-mère ?

Dans les vis à billes, il y a des roulements à recirculation. Les vis-mère ou ACME ne fonctionnent qu’avec une friction de glissement et n’ont pas de roulements à recirculation.

vis à billes comparées à une vis-mère

Caractéristiques des vis à billes :
  • Efficacité de 90 %
  • Contact roulant
    • Durée de vie limitée par la fatigue, prévisible
    • Couple de départ inférieur
    • capacité de charge supérieure
Caractéristiques des vis-mère ou vis ACME :
  • Efficacité de 30-80 %
  • Friction de glissement
    • durée de vie limitée par l’usure, difficile à prévoir
La vidéo suivante fournit quelques informations sur les différences entre les vis-mères et les vis à billes. Elle indique aussi quand l’une des solutions convient le mieux à une application.

Technologie de vis-mère et de vis à billes


Une vis à billes est un dispositif de transfert de force et de mouvement appartenant à la famille des vis de transmission de puissance. Il remplace la friction de glissement d’une vis-mère par la friction de roulement des roulements à billes. Les billes circulent dans des chemins de roulement en acier trempé formés par des rainures hélicoïdales concaves dans la vis et l’écrou. Toutes les charges réactives entre la vis et l’écrou sont portées par les billes qui assurent le seul contact physique entre ces éléments.

Lorsque la vis et l’écrou tournent l’un par rapport à l’autre, les billes sont déviées d’une extrémité et transportées par des guides à billes vers l’extrémité opposée de l’écrou. Cette recirculation permet un déplacement illimité de l’écrou par rapport à la vis.
back to top