Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie

La différence entre pas hélicoïdal et pas de vis
Dans les vis à billes et les vis à tête, il y a souvent plusieurs filetages, ou plusieurs départs, qui parcourent la vis. Ces vis sont appelées vis à départ multiple. Si la vis est une vis à départ multiple, le pas hélicoïdal et le pas de vis ne sont pas les mêmes.

Le pas hélicoïdal est la distance parcourue par l’écrou en un tour de vis.Le
pas de vis est la distance entre deux arêtes sur le filetage de la vis

Pour une vis à départ simple, le pas hélicoïdal = pas de vis.
Pour une vis à double départ, le pas hélicoïdal = 2 fois le pas de vis
Pour une vis à quadruple départ, le pas hélicoïdal = 4 fois le pas de vis

Dans l’animation suivante, les vis sont toutes tournées d’un tour. Ces vis ont toutes le même pas de vis mais des pas hélicoïdaux différents. La flèche se déplace le long de la vis comme le ferait un écrou à billes lorsque les vis sont tournées. Remarquez comment le double départ déplace la flèche sur une distance deux fois supérieure à celle du départ simple. Et le quadruple départ parcourt une distance quatre fois supérieure à celle du départ simple.

Animation pas hélicoïdal et pas de vis

La vidéo ci-dessous illustre certains termes de base des vis à billes, notamment le pas hélicoïdal et le pas de vis.

Identification de votre assemblage de vis à billes. Pas hélicoïdal et pas de vis


back to top