Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie

Dans la plupart des applications, la ou les extrémité(s) des vis à billes sont soutenues dans un roulement. Voici les configurations généralement utilisées pour soutenir les extrémités d’une vis à billes :
  • Roulement radial à gorges profondes (support flottant simple)
  • Une paire de roulements à contact angulaire dos à dos pour contrôler le jeu d’extrémité (support fixe)


Exemple de support simple (à gauche) et d’un support fixe

Fixation en bout

Quatre combinaisons de supports de roulement sont généralement utilisées aux fins de sélection. La configuration fixe-libre offre moins de support que la configuration fixe-fixe.

Fixation en bout

back to top