Skip to content Skip to navigation

Precyzyjne siłowniki liniowe skonstruowano z myślą o wysokiej wydajności w zastosowaniach wymagających nieprzerwanej eksploatacji. Urządzenia te zapewniają największe przyspieszenie i najwyższą prędkość spośród wszystkich siłowników elektrycznych, dzięki czemu można projektować mniejsze maszyny gwarantujące maksymalną wydajność. Precyzyjne siłowniki liniowe, które są często wybierane przez klientów jako czystsza i wydajniejsza alternatywa dla rozwiązań hydraulicznych, pobierają energię wyłącznie zgodnie z zapotrzebowaniem oraz pracują ciszej niż urządzenia pneumatyczne. Aby umożliwić wybór produktu pasującego do konkretnego rozwiązania, firma Thomson oferuje siłowniki o najdłuższej w branży długości skoku, prosty i niezawodny system RediMount™ pozwalający na montaż własnego silnika, a także różne opcje dostosowywania produktu do potrzeb klienta.

NOWOŚĆ! Nagranie seminarium internetowego (PC-Series): Zastąp układy pneumatyczne siłownikami elektrycznymi >

Przegląd

Opcje niestandardowych precyzyjnych siłowników liniowych

Precision Linear Actuator Customization

Zoptymalizuj swój projekt dzięki niestandardowym precyzyjnym siłownikom liniowym.

Dowiedz się więcej

Precyzyjne siłowniki liniowe, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności w zastosowaniach wymagających pracy ciągłej, są często wybierane jako czysta i skuteczna alternatywa rozwiązań wykorzystujących energię płynów. Gwarantują najwyższą prędkość i siły wzdłużne ze wszystkich siłowników elektrycznych, pozwalając na projektowanie bardziej zwartych urządzeń o maksymalnej wydajności.

Dlaczego warto stosować precyzyjne siłowniki liniowe firmy Thomson?

Precyzyjne siłowniki liniowe firmy Thomson oferują największe długości skoku w branży, prosty i niezawodny system RediMount™ do montażu własnego silnika oraz opcje dostosowania produktu do potrzeb klienta. Siłowniki te pobierają energię tylko na żądanie i pracują ciszej niż układy pneumatyczne. Wszystkie precyzyjne siłowniki liniowe zaprojektowano tak, aby do minimum ograniczyć czynności konserwacyjne. Nie zawierają części, które trzeba wymieniać ze względu na zużycie, a regularne smarowanie jest konieczne tylko w zastosowaniach, w których siłownik pracuje często i intensywnie.

Opcje dostosowania

Jedną z naszym mocnych stron jest dostosowanie do potrzeb klienta, dlatego zbudowaliśmy niezliczoną liczbę jedynych w swoim rodzaju urządzeń. Jeśli potrzebny jest specjalny skok, unikalny wspornik montażowy lub inna adaptacja standardowego produktu, nasi inżynierowie pomogą znaleźć idealne rozwiązanie do danego zastosowania.  

Od czego można zacząć?

Firma Thomson udostępnia obszerne zasoby internetowe, aby zapewnić pomoc bez względu na etap procesu podejmowania decyzji o zakupie: 
back to top