- Home
- Produkty
- Precyzyjne siłowniki liniowe
- Niestandardowe precyzyjne siłowniki liniowe
Niestandardowe precyzyjne siłowniki liniowe
Firma Thomson oferuje szeroką gamę standardowych elektrycznych siłowników liniowych spełniających wiele potrzeb. Zdajemy sobie jednak sprawę, że unikalne parametry zastosowania często wymuszają równie unikalne konfiguracje i modyfikacje siłowników. Siłowniki projektujemy z myślą o spełnieniu tych oczekiwań, a wiele z naszych produktów można łatwo dostosować do indywidualnych wymagań.
Precyzyjne siłowniki liniowe Thomson zbudowane są z modułów, które można do siebie dobierać podczas montażu końcowego. Konfiguracja tych operacji umożliwia elastyczny montaż w przypadku indywidualnych zamówień oraz szybką i ekonomiczną realizację.
Nasi doświadczeni inżynierowie pomogą się upewnić, że wybór części jest właściwy za pierwszym razem, natomiast nasi pracownicy działu serwisu mogą nadzorować prawidłowe początkowe zastosowanie i zapewnić kompleksowe wsparcie techniczne po zamontowaniu.
Dostępne opcje dostosowania
Mocowanie
- Stałe stopy
- Ruchome zaciski stóp
- Płyty przednie
- Stałe przednie i tylne lub ruchome czopy rur osłonowych
Adaptery
- Zestaw adaptera montażowego silnika RediMount™
- Końcówki prętów z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym
Kołnierze i przekładnie
- Różne przekładnie ślimakowe
- Przekładnia pasowa
Silniki
- Bezszczotkowe synchroniczne serwosilniki AC (rzędowe i równoległe)
- Orientacja
- Trójfazowy silnik indukcyjny AC z hamulcem lub bez
Czujniki
- Czujniki magnetyczne
- Wsporniki
Ochrona przed wpływem czynników środowiskowych
- Zewnętrzne wkręty, śruby, nakrętki i podkładki odporne na trudne warunki środowiskowe, w których występuje woda, kwasy i podstawowe substancje