Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów


Metryczne NEFF

  • Dokładność skoku P3 (±12 µm / 300 mm)
  • Dokładność skoku P5 (±23 µm / 300 mm)
  • Bez obciążenia wstępnego i z obciążeniem wstępnym
  • Obciążenie wstępne do 1–3% z czteropunktową pojedynczą nakrętką
  • Obciążenie wstępne do 10% z podwójną nakrętką w wielu konfiguracjach montażowych
  • Dostępne w konfiguracjach DIN 69051 i Thomson

Zalety

  • Płynna praca
  • Formowane pierścienie zgarniające z kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (NBR)

Korzyści

  • Szlifowana jakość w cenie walcowania
  • Bezpośredni zamiennik mocowania DIN
  • Wewnętrzny kołnierz
  • Dołączone pierścienie zgarniające

Wysoka wydajność w cenach walcowania

back to top