Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów


Standardowa konfiguracja

  • Średnice śrub 10 i 12 mm
  • Długości śrub do 1800 mm
  • Nakrętki kulowe z mocowaniem gwintowanym (TSI), kołnierzowym (FSI) lub okrągłym (RSI)
  • Konstrukcja ze stali węglowej
  • Wewnętrzny system powrotu kul
  • Powtarzalność wydajności (luz 0,05 mm)
  • Dokładność skoku ±52 μm / 300 mm (T7)
  • Śruby kulowe — precyzyjnie walcowane
  • Nakrętki kulowe — precyzyjnie docierane

Dostępne konfiguracje opcjonalne

  • Dostępne powłoki specjalne (chromowanie TDC)
  • Podpory łożysk dostępne tylko dla 12 mm


Dostępność produktu

back to top