Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Aby zamocować podporę łożyska do śruby kulowej, najpierw należy wprowadzić czop łożyska do śruby za pomocą obróbki skrawaniem. Maksymalna średnica czopa jest ograniczona przez geometrię śruby. Należy obrobić wystarczającą część śruby, aby zapewnić występ na łożysko. Zalecana maksymalna średnica czopa jest zwykle zbliżona do średnicy rdzenia śruby kulowej.


Przykład obrobionego końca (u góry) i obrobionego końca z zamontowanym blokiem łożyskowym (u dołu)

Aby możliwe było przymocowanie śruby kulowej do układu napędowego, do śruby dołączane jest przedłużenie napędu (przez obróbkę skrawaniem). Przy zamawianiu zespołu śruby kulowej z blokami łożyska lub ze standardową obróbką końca. Ważne jest określenie, czy to przedłużenie napędu jest wymagane na jednym, czy na obu końcach. Zacieniony obszar na powyższym schemacie oznacza przedłużenie napędu. Szczegółowe informacje nt. obróbki końców są dostępne w katalogu produktów lub specyfikacjach w Internecie.


Typowe wymiary obróbki końcówki

W firmie Thomson oferujemy szereg standardowych opcji obróbki końcówki, wykonujemy również końcówki specjalne zgodnie z rysunkiem dostarczonym przez klienta. Jest to rysunek wymiarowy typowej obróbki końcówki wymagany przez nas do wykonania takiej obróbki. Możliwe jest wykonanie innych konfiguracji, o ile są czytelnie narysowane.

Firma Thomson oferuje fabryczną obróbkę końcówki

Szybka zmiana standardowej obróbki końcówki
Możliwość produkcji według rysunku klienta

Zalety

Obróbka wysokiej jakości w jednym kroku
Krótki czas realizacji

Korzyści

Jeden dostawca
Praca wysokiej jakości osób doświadczonych w obróbce i prostowaniu śrub kulowych
back to top