Skip to content Skip to navigation
Zespoły wałów 60 Case Quick

Zespoły wałów 60 Case Quick

Wał 60 Case Quick firmy Thomson można magazynować u autoryzowanych dystrybutorów firmy Fortive lub u użytkowników końcowych jako przygotowanie do nieoczekiwanych awarii lub innych nagłych zdarzeń.  Dystrybutorzy często wykonują swoją specjalną obróbkę do różnych długości i dlatego nie potrzebują rozmiarów docinanych na długość.  Wszystkie zespoły wałów Quick firmy Thomson są naoliwione i zapakowane w torbę VCI, co umożliwia długie przechowywanie i wygodne oznakowanie.

Przegląd

Dane techniczne zespołów wałów 60 Case Quick

Średnica/długość
Zakresy
Klasa Opis Opcja Materiał
Cale:

Średnice
1/4" do 2"

Długości:
6" do 72"
L:  XA, otwarte, regulowane łożyska Ball Bushing i łożyska dzielone, łożyska Super i Super Smart Standard

Wstępnie wiercone

Chromowane

Gładkie zakończenia
Stal węglowa

Stal szlachetna 440C

Stal rurowa 52100
Metry:

Średnice
10 do 40 mm

Długości
250 do 2000 mm
MM: Do zastosowania z metrycznymi łożyskami Ball Bushing (tolerancja ISO H6)
Tylko stal węglowa
Standard Stal węglowa

Najważniejsze informacje o zespołach wałowych Quick

  • Rozmiary według miary anglosaskiej i metrycznej
  • "L" klasa tolerancji w calach i "MM" klasa tolerancji metryczna
  • Stal węglowa standard, stal szlachetna 440C, stal rurowa 52100
  • Wstępnie wiercone i chromowane zakończenia gładkie w opcjach standardowych
CAD modele


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top