Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Dla niewprawnego oka wały mogą wydawać się takie same, ale praktyki produkcyjne i standardy znacznie wpływają na okrągłość, prostość, twardość oraz wszystkie cechy jakości zespołów wałów, którymi interesują się klienci firmy Thomson. Zespoły wałów 60 Case firmy Thomson produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości w zakładach posiadających certyfikat ISO 9000:2000 oraz - jeśli stosowane są z łożyskami Ball Bushing firmy Thomson - zapewniają optymalną wydajność łożysk i okres żywotności.
Średnica Zakres |
Opis klasy | Opcja | Materiał | Typ |
---|---|---|---|---|
Cale: 1/8" do 4" | L: XA, otwarte, regulowane łożyska Ball Bushing i łożyska dzielone, łożyska Super i Super Smart S: Łożyska Ball Bushing typu A N: Łożyska igiełkowe D: Łożyska Die Set XL: Łożyska XR Soft G: Zespół wałów z rowkiem na kulki do zastosowania z łożyskami Super Ball Bushing |
Standard Wstępnie wiercone Chromowane Gładkie zakończenia Głębokie szlifowanie |
Stal węglowa Stal szlachetna 440C Stal rurowa 52100 Stal szlachetna 316 |
Docinane na długość Długość produkcyjna Długość produkcyjna Długie Obróbka specjalna |
mm: 5 do 80 | MM: Do zastosowania z łożyskami metrycznymi Ball Bushing (tolerancja ISO H6) | Wstępnie wiercony wzorzec otworu T1 Wstępnie wiercony wzorzec otworu T2 |
Stal węglowa Stal szlachetna 440C |
Docinane na długość Długość produkcyjna Długość produkcyjna długie Obróbka specjalna |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB |
Aby pobrać poniższe modele, należy się zalogować.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].