Skip to content Skip to navigation
Wały ze stali węglowej

Wały ze stali węglowej

Wał ze stali węglowej Thomson 60 Case® jest wykonany ze specjalnie opracowanej stali stopowej o wysokiej jakości. Jeśli chodzi o wały liniowe, żaden inny producent nie ustanowił tak wysokich standardów ani specyfikacji dla stali surowej używanej do ich produkcji. Właściwości chemiczne stali zostały dostosowane tak, aby zapewnić stałą, jednorodną mikrostrukturę i właściwą reakcję na obróbkę cieplną. Stosując Thomson 60 Case można mieć pewność, że materiał, z którego wykonano poszczególne wały, jest jednorodny.

 

SZYBKO WYSZUKAJ ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE WAŁU

WYPRÓBUJ NARZĘDZIE WYBORU

Przegląd

What is Carbon Steel?

Powszechnie postrzegana jako gatunek stali inny niż stal nierdzewna, stal węglowa jest najczęściej stosowanym materiałem do produkcji wałów wykorzystywanych w automatyce przemysłowej. Łatwo poddaje się hartowaniu, co pozwala na uzyskanie doskonałej wydajności w przypadku wszystkich typów łożysk, a zwłaszcza łożysk kulkowych. Wysoka zawartość węgla w wale ułatwia jego obróbkę, ale także powoduje ryzyko korozji. Aby zapewnić odporność na korozję, firma Thomson oferuje różne opcje galwanizacji (chromowanie, ARMOLOY™ i oksydowanie na czarno).

 

  Zakres
średnic
Twardość Opcje Materiał Długość Wykończenie powierzchni Prostoliniowość Opcje galwanizacji
Wały ze stali węglowej Od 3/16” do 4” (5–80 mm) Min. 60 w skali C Rockwella Lity stalowy

wstępnie nawiercany (PD)

 

Wstępnie nawiercany z chromowanymi gładkimi końcówkami (PDCPPE)

Z chromowanymi
gładkimi końcówkami (CPPE)

Lity stalowy typu Deep Case (DC)

Stal węglowa 1566

Losowo do 202 cali (513 cm)
Maks. 8 Ra, mikrocale 0,001 cala (0,025 mm) na stopę
 

Chromowanie


ARMOLOY


Czarna oksydacja

 

  Zakres
średnic
Twardość Opcje Materiał Długość Wykończenie powierzchni Prostoliniowość Opcje galwanizacji
Wały ze stali węglowej Od 3/16” do 4” (5–80 mm) Min. 60 w skali C Rockwella Lity stalowy

wstępnie nawiercany (PD)

 

Wstępnie nawiercany z chromowanymi gładkimi końcówkami (PDCPPE)

Z chromowanymi
gładkimi końcówkami (CPPE)

Lity stalowy typu Deep Case (DC)

Stal węglowa 1566

Losowo do 202 cali (513 cm)
Maks. 8 Ra, mikrocale 0,001 cala (0,025 mm) na stopę
 

Chromowanie


ARMOLOY


Czarna oksydacja

Technologia wytwarzania prętów ze zwojów umożliwia pozyskiwanie materiału walcowanego na gorąco, co zapewnia niższe koszty, elastyczność pozyskiwania, wysoki poziom prostoliniowości i kontrolowane wymiarowanie przed hartowaniem indukcyjnym.

Wał Thomson 60 Case jest dostarczany z promieniowymi otworami nawierconymi i gwintowanymi w celu zamocowania szyny wsporczej wału z pełnym podparciem wykonanej ze stali węglowej lub aluminium. Pełne podparcie zapobiega odkształceniom wału przy dużych obciążeniach lub na długich dystansach.

Przewaga firmy Thomson

Od ponad 70 lat firma Thomson produkuje precyzyjnie szlifowane zespoły wałów liniowych do łożysk liniowych Ball Bushing®.

  • Jako jeden z nielicznych dostawców elementów ruchu liniowego produkujemy własne wały.
  • Oferujemy największy asortyment zespołów wałów liniowych — i to nie tylko w popularnych rozmiarach.
  • Oferujemy kompletne rozwiązanie ruchu liniowego — a nie tylko jeden element systemu liniowego.
  • Oferujemy najszerszy na rynku asortyment wałów calowych i metrycznych, szyn oraz bloków wsporczych.
  • Nieustannie optymalizujemy nasze procesy, aby zapewnić optymalną wydajność łożysk i wydłużoną żywotność.
  • Poświęcamy tysiące godzin rocznie na przeprowadzanie testów laboratoryjnych, aby zapewnić ciągłą ocenę naszych produktów.

Chociaż dla niewprawnego oka wały mogą się wydawać z zewnątrz takie same, istnieją znaczne różnice w wydajności ze względu na wybrane standardy producenta i procesy produkcyjne zastosowane do ich osiągnięcia. Opracowując i stale udoskonalając wał Thomson 60 Case, mamy na celu zapewnienie jednolitego wykończenia, okrągłości, prostoliniowości, walcowości, twardości i głębokości warstwy powierzchniowej wszystkich wałów, aby spełnić wymagania łożysk liniowych. W przeciwieństwie do zwykłych wałów wały Thomson 60 Case są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9000:2000. Nieustannie rozwijamy nasze techniki w oparciu o własną wiedzę zdobytą w wyniku ponad 70-letniego doświadczenia w produkcji. Zastosowanie zespołu wałów 60 Case firmy Thomson wraz z łożyskami Ball Bushing firmy Thomson pozwala zapewnić optymalną wydajność i żywotność łożyska.

Artykuły techniczne

  • Okrągła czy kwadratowa? Która prowadnica liniowa jest idealna w danym zastosowaniu

    Postęp w zakresie zdolności do przenoszenia obciążeń, trwałości i łatwości produkcji pozwolił na poszerzenie zakresu zastosowań, które mogą korzystać z niemal beztarciowego prowadzenia liniowego. Od czasu wprowadzenia w latach 70. prowadnicy liniowej z szyną o przekroju kwadratowym lub profilowanym konstruktorzy stają przed zasadniczym pytaniem: okrągła czy kwadratowa?

    Daha fazla bilgi
  • Wybór właściwych szyn liniowych do zastosowania

    Jak wybierać spośród głównych typów technologii liniowych oraz jak projektować systemy automatyki, które zapewniają optymalną wydajność, wykorzystując wymagania projektowe, a nie koszt, jako główny czynnik przy wyborze komponentów liniowych.

    Daha fazla bilgi
  • Wybór i zastosowanie elementów tocznych łożysk liniowych i prowadnic

    Określenie właściwego łożyska w danym zastosowaniu jest konieczne, aby zaoszczędzić czas i nadmierne koszty. Zrozumienie kompromisów dotyczących każdego typu łożyska jest ważne, aby dokładnie zwymiarować i wybrać właściwe łożysko do zastosowania. Niniejszy artykuł zawiera przegląd głównych typów łożysk liniowych i prowadnic, wyjaśnia sposób ich określania dla konkretnych zastosowań oraz opisuje sposób rozwiązywania typowych problemów związanych ze stosowaniem.

    Daha fazla bilgi
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top