Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Wały stalowe firmy Thomson są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i są utwardzane powierzchniowo, co umożliwia ich wykorzystanie w większości zastosowań. Nasze wały stalowe są odporne na korozję i sprawdzają się w wilgotnych środowiskach oraz w zastosowaniach związanych z wodą. Wały stalowe są często wykorzystywane w zastosowaniach wymagających wysokiej precyzji i obciążalności. Zapewniają dłuższy czas eksploatacji oraz ograniczone wymagania konserwacyjne.
SZYBKO WYSZUKAJ ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE WAŁU
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Zmaksymalizuj wydajność i żywotność liniowych systemów napędowych przez świadomy wybór optymalnego zespołu wałów. Wystarczy tylko zapoznać się z kilkoma kluczowymi kwestiami.
Nie czekaj na wycenę zespołu wałów przygotowanego na indywidualne zamówienie. Po prostu prześlij model 3D i uzyskaj natychmiastową wycenę i czas realizacji na dostosowany zespół wałów 60 Case LinearRace.
Prawidłowe zamocowanie zespołu wałów okrągłych jest wymagane, aby można go było stosować jako prowadnica liniowa. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się o najbardziej popularnych metodach montażu wałów.
Czym różnią się szyna okrągła i szyna kwadratowa? Skąd wiadomo, która z nich jest bardziej odpowiednia w danym zastosowaniu? Jak je zwymiarować? Poznaj podstawy technologii prowadnic liniowych i dowiedz się, jak dobrać ich wielkość do następnego zastosowania. Dodatkowo zapoznaj się z nowym narzędziem internetowym Linear Guide Component Tool.
Podczas webinarium poznasz: typy łożysk liniowych, typowe zastosowania, względy projektowe, wymagania dotyczące zastosowań, cechy opcjonalne i obliczenia projektowe.
Postęp w zakresie zdolności do przenoszenia obciążeń, trwałości i łatwości produkcji pozwolił na poszerzenie zakresu zastosowań, które mogą korzystać z niemal beztarciowego prowadzenia liniowego. Od czasu wprowadzenia w latach 70. prowadnicy liniowej z szyną o przekroju kwadratowym lub profilowanym konstruktorzy stają przed zasadniczym pytaniem: okrągła czy kwadratowa?
Daha fazla bilgiJak wybierać spośród głównych typów technologii liniowych oraz jak projektować systemy automatyki, które zapewniają optymalną wydajność, wykorzystując wymagania projektowe, a nie koszt, jako główny czynnik przy wyborze komponentów liniowych.
Daha fazla bilgiOkreślenie właściwego łożyska w danym zastosowaniu jest konieczne, aby zaoszczędzić czas i nadmierne koszty. Zrozumienie kompromisów dotyczących każdego typu łożyska jest ważne, aby dokładnie zwymiarować i wybrać właściwe łożysko do zastosowania. Niniejszy artykuł zawiera przegląd głównych typów łożysk liniowych i prowadnic, wyjaśnia sposób ich określania dla konkretnych zastosowań oraz opisuje sposób rozwiązywania typowych problemów związanych ze stosowaniem.
Daha fazla bilgiMiniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].