Skip to content Skip to navigation
Jednostka transferowa kobota MovoTrak™

Zestaw nie obejmuje robota.

Jednostka transferowa kobota MovoTrak™

Siódma oś CTU MovoTrak to pierwsza w historii współpracująca jednostka transferowa kobota, którą wyposażono w ustawienia wykrywania kolizji zapewniające przełomowe korzyści w zakresie programowania i sterowania. CTU MovoTrak to system typu plug-and-play umożliwiający szybkie i łatwe wdrażanie w różnych funkcjach robotycznych, który wydłuża zasięg działania w poziomie do 10 m, co znacznie zwiększa wydajność. Siódma oś jest kompatybilna nawet z największymi kobotami na rynku, zapewnia elastyczne opcje montażu i ma podwójną konstrukcję liniową gwarantującą precyzyjny ruch liniowy, maksymalną obciążalność momentem i sztywność.

Zawiera: dwie jednostki liniowe, serwosilnik Kollmorgen, precyzyjną przekładnię, płytę montażową wózka do robota, łopatki Freedrive, wyłączniki krańcowe końca skoku, system zarządzania kablami, skrzynkę sterowniczą i oprogramowanie z wykrywaniem kolizji siódmej osi. W przypadku robotów Universal Robots dostępny jest URCap umożliwiający programowanie bezpośrednio w ręcznym programatorze UR.

Porozmawiaj z ekspertem z firmy Thomson

Zobacz siódmą oś w akcji i porozmawiaj z nami o swoim zastosowaniu!

Masz już robota przemysłowego? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszej jednostce transferowej robota przemysłowego.

Przegląd

Jak siódma oś może zwiększyć Twoją produktywność?

Rozszerz zasięg działania do 10 metrów

  • Przestrzeń wymagana na przejścia między stacjami
  • Możliwość kolizji i obrażeń pracowników
  • Ograniczony zasięg pracowników
  • Znaczne przestoje spowodowane zmianami, przerwami i ogólnym wolniejszym tempem pracy
  • Potencjalnie długa krzywa uczenia się
  • Niepotrzebne przejścia, oszczędność miejsca
  • Bezpieczniejsze miejsce pracy
  • Rozszerzony obszar roboczy (do 10 metrów)
  • Praca 24/7
  • Stała/niezawodna jakość pracy
  • Łatwa instalacja
  • Proste programowanie
 hr

Opis funkcji MovoTrak:

  • Ustawienia wykrywania kolizji zapewniają użytkownikom rozszerzone możliwości, w tym:
    • Regulowane przez użytkownika wykrywanie kolizji w systemie MovoTrak działa podobnie jak w przypadku złączy robotycznych.
    • Ustawianie czułości podczas instalacji zgodnie z wymogami zastosowania.
    • Duże powierzchnie na wózku liniowym MovoTrak działają jak łopatki, umożliwiając bezpieczne zatrzymanie produktów w przypadku zetknięcia.
    • Cały proces monitorowania kolizji realizowany jest na napędzie silnikowym MovoTrak lub cyfrowych wejściach/wyjściach przy minimalnym wymaganym przetwarzaniu przez sterownik UR.
    • Połączenia bezpieczeństwa we/wy dla wszystkich scenariuszy zatrzymania zapewniane są przez kobota i urządzenia zabezpieczające innych firm.
  • Kompatybilna z wieloma markami kobotów, w tym ABB, Denso, Doosan, Fanuc, Kassow, Kawasaki, Techman, Universal Robots i Yamaha.
  • Tryb programowania Freedrive siódmej osi umożliwia ręczne ustawianie liniowych punktów orientacyjnych bezpośrednio na kasecie programowania UR.
  • Konstrukcja z podwójną jednostką liniową pomaga zapewnić maksymalną obciążalność momentem i sztywność nawet wtedy, gdy ramię kobota jest w pełni wysunięte.
  • Siódmą oś MovoTrak można zamontować z dowolnym robotem UR, w tym UR20, we wszystkich kierunkach (poziomo, na ścianie, w pozycji odwróconej itp.).
  • Zestaw obejmuje wyłączniki krańcowe i akcesoria kablowe.
  • Dostarczane są nóżki montażowe umożliwiające zamocowanie siódmej osi do standardowych w branży profili metrycznych lub calowych.
 hr

Zastosowania MovoTrak:

  • Obsługa maszyn
  • Przenoszenie materiałów (kompletacja pojemników, paletyzacja i pakowanie)
  • Spawanie, lutowanie, szlifowanie i dozowanie na dużą skalę
  • Testowanie i kontrola dużych części

Z jednostką transferową kobota Thomson MovoTrak Twoje roboty znacznie zwiększą swoją wydajność dzięki zasięgowi działania rozszerzonemu do 10 m oraz możliwości całodobowej pracy ze stałą jakością.

 hr

„Jednostka transferowa kobota Thomson MovoTrak to bezproblemowy sposób na wydłużenie czasu użytkowania naszego robota UR5 bez konieczności wcześniejszego uczenia się. Możliwości trybu ruchu swobodnego pozwalają na szybsze programowanie i szybszą konfigurację ogniw”.

― William M., Instytut ARM

 hr
 hr
Porozmawiaj z ekspertem z firmy Thomson

Zobacz siódmą oś w akcji i
 porozmawiaj z nami o swoim zastosowaniu!

back to top