8110-448-081 - Produkt zastąpiony

Produkt 8110-448-081 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN10461.

8110-448-081
8110-448-081

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-1001, 1.000 in X 1.000 in, Non-Preloaded, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]3.1 in
[B]0.605 in
[C]1.692 in
[D]2.172 in
[E]1.2 in
[F]1.17 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
Ball Bearing Diameter0.156 in
Diameter, Nominal Screw1 in
travel per shaft rev1 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Ball Bearing Quantity102 
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
Model CodeR-1001 
Number of Circuits
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight1.3 lb

Parametry

performance graphic
performance graphic
performance graphic
ParametryWartość
Maximum Acceleration5 m/s²

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?