190-9102 - Produkt zastąpiony

Produkt 190-9102 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SRT6830.

Sugerowany zamiennik ma podobną formę / dopasowanie / funkcję, ale nie jest zamiennikiem bezpośrednim ani wymiennym. Należy sprawdzić specyfikacje zamiennika, aby upewnić się, że spełni on wymogi danego zastosowania.

190-9102
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 1.000 in X 1.000 in, Kierunek gwintu: W prawo, ±0.004 in/ft, Liczba uruchomień: 4


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 25.02 mm (0.985 in)
D2 21.23 mm (0.836 in)
D3 20.00 mm (0.787 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 1,000 in
Średnica rdzenia 21,336 mm (0,840 in)
Skok gwintu 1,000 in
Długość śruby gwintowanej 144,000 in
Dokładność skoku gwintu 0,004 in/ft
Liczba uruchomień 4
Materiał Stal stopowa
Rozmiar końcowego czopa łożyska 20 mm
Typ gwintu Walcowane
Masa całkowita 2,30 lbs/ft

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?