SBN10461

SBN10461
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 1.000 in X 1.000 in, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Wielokrotny obieg, 2142 lbf

Czas realizacji:  12 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$323.56 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 1,000 in
Skok gwintu 1,000 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki SBN
Numer części śruby SRT6830
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 1,11 lbs
Funkcji bezpieczeństwa BSN.SafetyFeatureType.

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 9 528 N (2 142 lbf)
Obciążenie, statyczne 53 045 N (11 925 lbf)
Moment obrotowy 0,1770 in-lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?